Skip to main content

NodeMCU V1.0用 Grove Base Shield

NodeMCU用Grove Base Shieldは、NodeMCUと呼ばれるESP8266 WIFI開発キットでGroveセンサーを使用するための拡張ボードです。NodeMCUファームウェア内でLuaスクリプト言語を使用してGroveセンサーを動作させることができます。

特徴


  • すべてのGroveモジュールに対応

  • 5つのデジタルコネクタ(D3-D8)

  • 1つのアナログコネクタ(A0)

  • 2つのI2Cソケット

  • SPIソケットなし

  • UART/D9-D10コネクタ

  • 電源インジケータLED

インターフェース機能


Base Shieldの目的は、任意のマイクロプロセッサの入力および出力ピンをGroveユニットに簡単に接続できるようにすることです。Base Boardの詳細な検討については、以下の図を参照してください。

note
  1. ピンのずれた配置について – D3ソケットはD3とD5を処理し、D5ソケットはD5とD6を処理し、次にD6とD7というように進みます。
  2. D4ソケットはありません。
  3. UARTソケットはD9、D10ポートとI2CソケットはD1、D2ポートと多重化できます。
  4. すべてのI2Cソケットを同時に使用しても競合しません。各I2Cデバイスには独自のアドレスがあります。
  5. SPIソケットはありません。GroveモジュールのどれもSPIソケットを使用していないためです。

オンライン回路図ビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...