メインコンテンツまでスキップ

BeagleBone®シリーズ用Grove Cape

完全なオープンハードウェアであるBeagleBone®シリーズは、インターネットに接続し、Android 4.0やUbuntuなどのソフトウェアを実行するクレジットカードサイズのLinuxコンピュータです。AM335x 720MHz ARM®プロセッサによるリアルタイム分析のための豊富なI/Oと処理能力を備えたBeagleBone®は、機能を拡張するためのCapeプラグインボードで補完することができます。

このGrove - BeagleBone®シリーズ用Grove Capeは、BeagleBone®シリーズが豊富なGroveリソースと連携するための拡張ボードです。ボードにはUART、I2C、ADCなどの機能をカバーする6つの準備済みGroveソケットが搭載されています。この方法で、すべてのGroveモジュールがBeagleBone®ボードで利用可能になります。BeagleBone®を使ったプロジェクトを作成したい場合、センサーやディスプレイが必要ですか?このGrove - BeagleBone®シリーズ用Grove Capeがその利便性を提供します。

仕様


  • 電圧:3.3~5V
  • 電流:<0.5uA
  • 寸法:69.9X54.8X17.5 mm
  • デジタルI/Oポート電圧保護
  • デジタル最大入力電圧:5V
  • アナログ入力は分圧抵抗による、比率1.8/5
  • アナログポート最大入力電圧:5V

インターフェース


J1, J5: I2Cに使用可能。

J2, J6: UARTに使用可能。

J3, J7: ADCに使用可能。

以下の表は、BeagleBone®シリーズ用Grove Capeボードへのピンマッピングを示しています:

Groveインターフェース Groveピン A/D I²C UART BeagleBone®ピン BeagleBone®機能
J1 1 SCL1 J8.17 gpio[5]/
2 SDA1 J8.18 gpio[4]/
J5 1 SCL2 J8.19 gpio[13]/
2 SDA2 J8.20 gpio[12]/
J2 1 RX1 J8.26 gpio[14]/
2 TX1 J8.24 gpio[15]/
J6 1 RX2 J8.22 gpio[2]/
2 TX2 J8.21 gpio[3]/
J3 1 AIN0 J8.39
2 AIN1 J8.40
J7 1 AIN2 J8.37
2 AIN3 J8.38

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...