メインコンテンツまでスキップ

Grove - 高精度RTC(リアルタイムクロック)

Grove - 高精度RTCは、低消費電力に最適化されたCMOSリアルタイムクロック(RTC)およびカレンダーであるPCF85063TPクロックチップをベースにしています。オフセットレジスタにより、クロックの微調整が可能です。すべてのアドレスとデータはI2Cバスを介してシリアル転送され、最大バス速度は400 kbit/sです。

Grove - RTCと比較して、このモジュールはより正確な結果を提供できます。また、周辺機器用のプログラム可能なクロック出力や、分および半分の分割割り込みを提供します。

特徴


  • 動作電圧: 5V/3.3V
  • 32.768 kHzの水晶振動子に基づく年、月、日、曜日、時、分、秒を提供
  • 低電流: VDD = 3.3 V、Tamb = 25 ℃で典型的な0.22 uA
  • 400 kHzの2線式I2Cバスインターフェース(VDD = 1.8 V~5.5 V)
  • 周辺機器用のプログラム可能なクロック出力(32.768 kHz、16.384 kHz、8.192 kHz、4.096 kHz、2.048 kHz、1.024 kHz、1 Hz)
  • 分および半分の分割割り込み
  • オシレータ停止検出機能
  • 内部電源オンリセット(POR)
  • 周波数調整用のプログラム可能なオフセットレジスタ
  • インターフェース: Grove - I2C(SCL、SDA、VCC、GND)
  • サイズ: 20×40mm
  • Arduino用の準備済みライブラリ

対応プラットフォーム

インターフェース機能


  1. Groveインターフェース
  2. プログラム可能なクロック出力インターフェース
  3. 分および半分の分割割り込み出力インターフェース
  4. クロックチップPCF85063TP
  5. CR1225バッテリーホルダー

アプリケーションアイデア


  • デジタルスチルカメラ
  • デジタルビデオカメラ
  • プリンター
  • コピー機
  • バッテリー駆動デバイス

はじめに

このセクションの後、Grove - 高精度RTCを数ステップで動作させることができます。

準備

Grove - 高精度RTCモジュールのデモを作成します。このデモでは、ターミナルを使用してデータを表示します。以下はこのデモに必要なものです。

初めてSeeeduino Lotusを使用する場合は、Seeeduino LotusのWikiを参照してください。

Seeeduino LotusはArduinoと完全に互換性があり、Arduinoと同じように簡単に動作します。

Arduinoを初めて使用する場合は、こちらでArduinoの旅を始めてください。

ハードウェアの接続

Seeeduino LotusはSeeeduinoとBase Shieldの組み合わせです。以下の画像のようにRTCモジュールをI2Cソケットに直接接続できます。

ライブラリのダウンロード

ライブラリをダウンロードしてインストールしてください(Arduinoライブラリのインストール方法)。

サンプルを開く

ライブラリをインストールした後、Arduinoを再起動し、File > Examples > SetTimeAndDisplayをクリックしてください。

結果を確認

アップロードが完了したら、シリアルモニターを開いて結果を確認できます。

オンライン回路図ビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...