メインコンテンツまでスキップ

Grove - Recorder

Grove - RecorderはISD1820Pチップをベースにしており、8~20秒間の音声を録音することができます。真の単一チップ音声録音を提供し、非揮発性ストレージを備えています。録音時間はモジュールのPCB上のサンプリング抵抗(R6)を変更することで調整可能です。デフォルトでは、オンボードの抵抗値は100KΩであり、モジュールはデフォルトで10秒間の録音時間を提供します。音声録音はオンボードのプッシュボタンやSeeeduinoなどのマイクロコントローラーによって直接制御することができます。

特徴


  • 低消費電力

  • 非揮発性ストレージ

  • ユーザーフレンドリーな操作

  • 単一の抵抗を交換して録音時間とサンプリング周波数を変更可能

  • 抵抗を追加して再生サイクルモードを設定可能

  • 8Ω/2Wのミニスピーカー(写真の通り)を付属し接続可能

  • 標準的な4ピンGroveケーブルを使用して他のGroveモジュールやSeeeduinoなどのマイクロコントローラーに接続可能

インターフェース機能


① LEDインジケーター

モード:

  • 録音: 赤色LEDが録音開始から終了まで点灯します。
  • 再生: 赤色LEDが点滅して音声再生の終了を知らせます。

② サンプリング抵抗

以下の表に基づいてサンプリング抵抗(R6)を変更することで録音時間とサンプリングレートを設定できます:

ROSC録音時間サンプリング周波数入力帯域幅
80 KΩ8秒8.0 KHz3.4 KHz
100 KΩ (デフォルト)10秒6.4 KHz2.6 KHz
120 KΩ12秒5.3 KHz2.3 KHz
160 KΩ16秒4.0 KHz1.7 KHz
200 KΩ20秒3.2 KHz1.3 KHz

③ 再生抵抗

モード:

  • サイクル: R8に0Ωの抵抗を配置
  • 単一: R8に抵抗を配置しない

④ 再生キー 現在使用されていません

⑤ 録音キー

⑥ Groveインターフェース

⑦ スピーカーインターフェース

⑧ 録音IC:ISD1820P

使用方法


以下の手順に従って、Grove - Recorderモジュールを使用したサンプル回路を構築してください:

  1. 録音モジュールをGrove回路の出力側(電源モジュールの右側)に接続します。回路の入力側には、Grove - ButtonまたはGrove - Slide Potentiometerモジュールを使用できます。

  2. 回路に電源を供給します。

  3. 録音モジュールのRECボタンを押し続けて音声を録音します。オンボードの赤色LEDが点灯します。赤色LEDが消灯するまで録音を続けます。LEDが消灯することで録音時間が終了したことを示します。

  4. 録音した音声を再生するには、Grove - Buttonを押し続けます。録音した音声が再生されるのを聞くことができます。Grove - Buttonを押し続けている間、録音モジュールの赤色LEDが点滅します。この点滅は音声再生が完了したことを示します。[Grove - Button](/ja/Grove-Button "Grove - Button)の代わりにGrove - Slide Potentiometerを使用している場合は、スライダーをGNDからVCCの位置に移動することでいつでも再生を聞くことができます。

  5. 録音した音声を上書きするには、上記の手順3を繰り返してください。新しいメッセージが古いメッセージを上書きします。

以下はGrove - USB Powerモジュールを使用して構築されたGrove回路のイラストです:

Grove - USB Powerモジュールを持っていない場合は、代わりにGrove - DC Jack Powerモジュールを使用してください。

入手可能性


この Grove モジュールは、以下の Grove キットシリーズの一部として利用可能です。

または、Seeed Studio バザールで単体購入することもできます。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...