メインコンテンツまでスキップ

Grove センサーガイド

Grove センサーは Seeed Studio によって導入されたモジュール型センサーであり、Grove システムの一部です。Grove システムは統一されたインターフェース設計を採用しており、ユーザーがさまざまな電子プロジェクトを迅速に構築できるようにします。Grove センサーには、温度センサー、湿度センサー、光センサー、ガスセンサーなど、さまざまな種類があります。

全体として、Grove センサーシステムは電子機器愛好家や開発者に便利なソリューションを提供し、センサーの使用とプロジェクトの開発を大幅に簡素化します。

特徴

  • 使いやすさ: 統一されたインターフェース設計により、はんだ付けが不要で、迅速かつ便利にプロジェクトをセットアップできます。
  • モジュール設計: 多種多様なセンサーが利用可能で、ユーザーはニーズに応じて柔軟に組み合わせることができます。
  • 高い互換性: Arduino、Raspberry Pi、BeagleBone など、複数の開発プラットフォームをサポートします。

Grove センサーの種類

Grove センサーには、温度センサー、湿度センサー、光センサー、ガスセンサーなど、さまざまな種類があります。

温度 & 湿度

Grove - AHT20 I2C 工業用温度 & 湿度センサー

AHT20 は、デュアルローフラットでリードなしの SMD パッケージを組み込んだ新世代の温度および湿度センサーで、リフローはんだ付けに適しています。AHT20 は新しく設計された ASIC チップ、改良された MEMS 半導体容量性湿度センサー、および標準オンチップ温度センサーを搭載しています。実際、AHT20 はほとんどの工業シナリオに適しています。




Grove - 温度 & 湿度センサー (SHT31)

Grove - 温度 & 湿度センサー (SHT31) は、±2% RH および ±0.3°C の高精度で温度と湿度を測定します。Sensirion SHT3x-DIS センサーをベースにしており、前世代と比較して優れた知能性、信頼性、精度仕様を提供します。工業オートメーションやスマートホームシステムへの簡単な統合を可能にします。




Grove - I2C 高精度温度 & 湿度センサー (SHT35)

この Grove - SHT35 は、±1.5% RH および ±0.1°C の高精度で温度と湿度を測定する I2C 環境センサーです。Sensirion SHT3x-DIS センサーをベースにしており、前世代と比較して優れた知能性、信頼性、精度仕様を提供します。工業オートメーションやスマートホームシステムへの簡単な統合を可能にします。




Grove - 温度 & 湿度センサー Pro (DHT22)

Grove - DHT22 は、高精度の温度および湿度センサーで、DHT22 モジュール(AM2302 または RHT03 とも呼ばれる)をベースにしています。高いコストパフォーマンスと高精度により、Arduino や Raspberry Pi の温度および湿度モニタリングに最適です。また、温度計や湿度計を作成することもできます。




Grove - 温度&湿度センサー (DHT11)

Grove – 温度&湿度センサーはDHT11をベースにしており、高い測定精度と広い測定範囲、そして低コストを特徴としています。




Grove - 温度&湿度センサー (DHT20)

新しいGrove - 温度&湿度センサーはDHT20センサーをベースにしています。DHT20はDHT11のアップグレード版で、以前のバージョンと比較して温度と湿度の測定精度が向上し、測定範囲も広がっています。また、I2C出力を備えており、より簡単に使用できます。




Grove - 温度&湿度センサー (高精度&ミニ) v1.0

これは多機能センサーで、温度と相対湿度の情報を同時に提供します。TH02センサーを利用しており、これはデジタルI2C湿度温度センサーです。一般的な測定ニーズを満たすことができます。環境湿度が0-80% RH、温度が0-70°Cの条件下で信頼性の高い測定値を提供し、極端な条件を含まないほとんどの家庭や日常の用途に対応します。




Grove - 温度&湿度センサー

このGrove SHT40デジタルセンサーは、Sensirionの実績ある湿度および温度センサーに基づいています。広範囲の測定範囲で一定の温度と湿度の精度を提供できます。また、Groveプラットフォームを使用することで、SHT4xセンサーを任意のマイクロコントローラー(Arduino)やマイクロプロセッサ(Raspberry Pi)に簡単に接続して使用できます。




温度

Grove - 1-Wire サーモカップルアンプ (MAX31850K)

Grove - 1-Wire サーモカップルアンプ (MAX31850K) は、14ビットの解像度と冷接点補償を備えた熱電対からデジタルへのコンバーターです。-50°Cから600°Cまでの温度値を測定できます。




Grove - I2C 熱電対アンプ (MCP9600)

Grove - I2C 熱電対アンプ (MCP9600) は、熱電対からデジタルへの変換器です。このモジュールは、K型熱電対と組み合わせて使用するように設計されています。広範囲の温度を測定する必要がある場合、これは良い選択肢です。




ワイヤー温度センサー DS18B20

この2m長のワイヤー温度センサーは、防水プローブと長いワイヤー形状を持ち、浸漬温度検出に適しています。このセンサー内のチップは広く採用されているDS18B20です。




Grove - 高温センサー

熱電対は非常に感度が高く、冷接点補償リファレンスを備えた良好なアンプが必要です。Grove - 温度センサーはK型熱電対を使用して温度を検出し、サーミスタを使用して周囲温度を検出し、温度補償を行います。このセンサーの検出可能範囲は-50〜600℃で、精度は±(2.0% + 2℃)です。




Grove - サーマルイメージングカメラ IR-アレイ MLX90641

このIRサーマルカメラは16x12の熱センサーアレイ(MLX90641)を搭載しており、遠くの物体の温度を中心領域で±1℃、平均で±1.5℃の精度で検出できます。サーマルイメージを簡単に取得するために、I2Cプロトコルを使用してカメラから低解像度の画像を取得します。このカメラの視野角(FOV)は110°x75°で、温度測定範囲は-40℃から300℃です。




Grove - デジタル赤外線温度センサー

デジタル赤外線温度センサーは、MLX90615をベースにした非接触温度測定モジュールです。IR感度の熱電対検出チップと信号調整チップが同じパッケージに統合されています。




Grove - 赤外線温度センサー

このGrove-赤外線温度センサーは、非接触温度測定モデルです。このセンサーは、浮動マイクロ膜上に直列に配置された116個の熱電対要素で構成されており、アクティブ直径が545μmで、入射する熱赤外線を吸収する黒化表面を持っています。この赤外線は出力端子で電圧応答を誘発します。




Grove - 赤外線温度センサーアレイ(AMG8833)

これは先進的なMEMS技術に基づいた高精度赤外線アレイセンサーで、0°Cから80°C(32°Fから176°F)の範囲で温度を測定でき、±2.5°C(4.5°F)の精度を提供します。8×8(64ピクセル)の2次元エリアの温度検出をサポートし、最大7メートルの検出距離を持っています。




Grove-温度センサー

Grove - 温度センサーは、NCP18WF104F03RCサーミスタを使用して周囲温度を測定します。このサーミスタは高い安定性と高精度を特徴としています。




Grove - 温度センサー V1.2

Grove - 温度センサーは、NCP18WF104F03RCサーミスタを使用して周囲温度を測定します。このサーミスタは高い安定性と高精度を特徴としています。




Grove - I2C 高精度温度センサー(MCP9808)

Grove - I2C 高精度温度センサー(MCP9808)は、MCP9808に基づいた高精度デジタルモジュールです。Microchip MCP9808温度センサーを統合しており、-40°Cから+125°Cまでの広範囲の温度測定を高精度で提供します。他のセンサーとは異なり、このセンサーでは測定解像度を選択できるため、温度検知アプリケーションに高い柔軟性を提供します。




複数機能を一つに

Grove SEN5X オールインワン

Grove-SEN54は、粒子状物質、VOC、湿度、温度を含む重要な空気質パラメータを測定するための包括的なソリューションです。その高度なアルゴリズムにより、HVACや空気清浄機システムへの統合が容易で、エンドユーザーにとってコーディング不要の手間のかからない体験を提供します。




Grove - 温度・湿度・気圧・ガスセンサー (BME680)

Grove BME680センサーは、温度、湿度、気圧、ガスを小型パッケージで強力に検知できる4-in-1環境センサーです!GPSデバイスや、Arduinoを使った独自の気象観測ステーションや天気予報システムなどのIoTプロジェクトに非常に有用です。




Grove - CO2 & 温度・湿度センサー (SCD41)

Grove - SCD41は、CO2、湿度、温度を測定するためのコンパクトで強力な3-in-1環境センサーです。Sensirion SCD41をベースにしたこのセンサーは、光音響NDIRセンサー技術により高精度かつ広い測定範囲を実現しています。その小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境モニタリングアプリケーションに完全に統合できます。




Grove - CO2 & 温度・湿度センサー (SCD30)

Grove - SCD30は、CO2、温度、湿度を測定するためのArduino互換の3-in-1環境センサーです。Sensirion SCD30をベースにしたこのセンサーは、非分散型赤外線(NDIR)技術により高精度かつ広い測定範囲を実現し、外部熱源をモデリングおよび補正するアルゴリズムを通じて湿度と温度を測定できます。スマート換気システムなどのさまざまな環境モニタリングアプリケーションに簡単に統合できます。




Grove - 光・ジェスチャー・カラー・近接センサー (TMG39931)

Grove - 光・カラー・近接センサーは、TMG39931をベースにした製品で、先進的な検出、近接検出、デジタル環境光センス(ALS)、カラーセンス(RGBC)、および放送用の光パターン生成/送信機能を備えています。この4-in-1センサーは、周囲環境からデータを収集し、それをI2Cバスに転送することができます。




AI搭載

Grove Vision AIモジュール

Grove Vision AIモジュールは、Himax HX6537-Aプロセッサをベースにした親指サイズのボードで、OV2640カメラ、デジタルマイク、6軸慣性計測ユニット(IMU)を搭載しています。Edge Impulseに完全対応しており、生データのサンプリング、モデルの構築、トレーニング済みのMLモデルをプログラミングなしでモジュールにデプロイすることができます。XIAOシリーズやArduinoのエコシステムと互換性があり、幅広い物体検出アプリケーションに最適です。




Grove ビジョン AI モジュール V2

これは、Himax WiseEye2 によって駆動される MCU ベースのビジョン AI モジュールで、Arm Cortex-M55 と Ethos-U55 を搭載しています。TensorFlow と PyTorch フレームワークをサポートしています。Arduino IDE に対応し、SenseCraft AI を使用してコード不要のモデルデプロイメントと識別結果の即時可視化が可能です。




Grove スマート IR ジェスチャーセンサー (PAJ7660)

Grove Smart IR Gesture Sensor は、赤外線カメラセンサーと AI アルゴリズムを搭載したインテリジェントなジェスチャー認識モジュールです。15 種類以上のジェスチャーを広範囲で検出でき、IIC と SPI 通信の両方をサポートします。このモジュールは Grove、Type-C、および Seeed Studio XIAO に直接接続することも可能です。




土壌湿度

Grove - 静電容量式土壌湿度センサー(耐腐食性)

Grove - 静電容量式土壌湿度センサー(耐腐食性)は、静電容量の変化に基づいた土壌湿度センサーです。抵抗式センサーと比較して、静電容量式センサーは金属電極を直接露出させる必要がなく、電極の腐食を大幅に軽減できます。




Grove - 土壌湿度センサー

Grove - 土壌湿度センサーは、植物のための土壌湿度を測定できます。この土壌湿度センサーは、2 本のプローブで構成されており、土壌を通して電流を流し、抵抗値を取得して土壌の湿度を測定します。




近接センサー

Grove - 超音波レンジャー

Grove - 超音波距離センサーは、超音波波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサです。3cm から 350cm までの距離を測定でき、精度は最大 2mm です。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。




Grove - IR 距離インタラクター v1.2

この IR 距離インタラクターは、高感度の RFR-359F フォトリフレクターを搭載し、距離検出機能を実現します。




Grove - TF ミニLiDAR

TF Mini LiDARは、ToF(Time of Flight)原理に基づき、独自の光学および電気設計を統合しており、安定性、精度、高感度、高速の距離検出を実現します。




Grove-Doppler-Radar

Grove – Doppler Radarは、24GHzレーダートランシーバーであるBGT24LTR11 Silicon Germanium MMICに基づいています。これは、Arm® Cortex®-M0に基づくXMC1302 MCUによって駆動されます。このセンサーはコンパクトなパッケージで、非常に低消費電力で動作し、物体の動きや速度を高精度で測定します。




Grove - 飛行時間距離センサー VL53L0X

Grove - Time of Flight Distance Sensor-VL53L0Xは、VL53L0Xに基づく高速、高精度、長距離のToF距離センサーです。




Grove - 80cm 赤外線近接センサー

80cm Infrared Proximity Sensorは、Sharp GP2Y0A21YKに基づく汎用型距離測定センサーで、広角距離測定が可能です。この近接センサーは連続的に距離を測定し、10cm(4インチ)から80cm(30インチ)の範囲で対応するアナログ電圧を返します。




Grove - ジェスチャー V1.0

Grove - GestureのセンサーはPAJ7620U2で、ジェスチャー認識機能を一般的なI2Cインターフェースと統合した単一チップです。




Grove - 調整可能なPIRモーションセンサー

Grove - Adjustable PIR Motion Sensorは、使いやすい受動型赤外線モーションセンサーで、最大3メートルまで赤外線物体の動きを検出できます。検出範囲内で赤外線物体が動くと、センサーはSIGピンでHIGHを出力します。ArduinoやRaspberry Piプロジェクトに最適なモーションセンサーです。




空気品質

Grove - レーザーPM2.5センサー (HM3301)

Grove - レーザーPM2.5センサー (HM3301) は新世代のレーザー粉塵検出センサーであり、空気中の粉塵を連続的かつリアルタイムで検出するために使用されます。安定した出力、低ノイズ、超低消費電力を備えており、エアコン、スマート空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。




Grove - ダストセンサー

このダストセンサーは、環境内の空気品質を示すために粉塵濃度を測定します。




Grove - 空気品質センサー v1.3

Grove - 空気品質センサー v1.3 は室内空気品質テスト用に設計されています。一酸化炭素、アルコール、アセトン、シンナー、ホルムアルデヒド、その他の微毒性ガスに反応します。5Vおよび3.3Vの電源に対応しており、ArduinoやRaspberry Piと連携して動作します。長期的な安定性と低消費電力を備えており、空気品質モニタリングに最適な選択肢です。




Grove - ホルムアルデヒドセンサー

Sensirion SFA30をベースにしたGrove - ホルムアルデヒドセンサーは、他の揮発性有機化合物(VOC)に対する低い交差感度を特徴とした優れたホルムアルデヒド検出性能を提供します。オンボードのSHTセンサーは、正確な湿度と温度の測定を可能にします。新築住宅で特に役立つエアコン、空気清浄機、スマート換気システムなどへの簡単な統合を目的に設計されています。




ガス

Grove - ガスセンサー V2(マルチチャンネル)

Grove - マルチチャンネルガスセンサー V2 は、他の4種類のガスの状況下でも安定した信頼性のあるガス検出機能を提供します。一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など、さまざまなガスを検出することができます。




Grove - ガスセンサーモジュール

Grove - ガスセンサーモジュールは、家庭や産業におけるガス漏れ検知に役立ちます。このモジュールは、LPG、イソブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出することができます。高速応答時間により、可能な限り迅速に測定を行うことができます。また、感度はポテンショメータで調整可能です。

Grove - ガスセンサー(MQ2)Grove - ガスセンサー(MQ3)
Grove - ガスセンサー(MQ5)Grove - ガスセンサー(MQ9)

Grove - ガスセンサー(O₂)

このGrove O2センサーは、簡単な酸素レベル検出器および分析器を作成するために使用できます。0~25% Volの範囲でO2濃度を測定でき、最大検出濃度は30% Volです。このセンサーはまもなくEOL(製造終了)となります。新しくアップグレードされたO2センサーを選択してください。




Grove - ガスO₂センサー(MIX8410)

Grove - 酸素センサー(MIX8410)は電気化学式酸素センサーで、空気中の酸素濃度をテストするために使用できます。電極の触媒作用の下で、作動電極と対電極で酸化還元反応が発生し、電流が生成されます。この電流を測定し、酸素濃度の線形特性グラフを参照することで、空気中の酸素濃度を計算します。




Grove - 酸素センサープロ(GGC2330-O2)

GGC2330-O2はプロフェッショナルな酸素センサーで、内蔵MCUと温度センサーで事前に校正されています。低消費電力、優れた安定性、高感度、長寿命が特徴です。




Grove - アルコールセンサー

Grove - アルコールセンサーは、MQ303Aをベースにした完全なアルコールセンサーモジュールです。アルコールに対して高い感度と迅速な応答性を持っています。




Grove - CO2センサー

Grove - CO2センサー(MH-Z16)は、赤外線CO2検出センサーで、高感度かつ高精度な非分散型測定を特徴とし、0-2000ppmの範囲を測定します。




Grove - スマート空気質センサー (SGP41)

これは、SensirionのSGP41を使用したデジタルガスセンサーで、先進的なCMOSens技術により室内空気中のVOCとNOxを測定します。高い安定性と耐久性を備えており、長期間の連続監視に適しています。そのコンパクトなサイズと柔軟な電源オプションにより、空気清浄機や需要制御換気システムなど、さまざまな用途で簡単に使用できます。




Grove - VOCおよびeCO2ガスセンサー (SGP30)

Grove - VOCおよびeCO2ガスセンサーSGP30は、空気質センサーです。SGP30をベースにしたこのモジュールは、TVOC(総揮発性有機化合物)およびCO2eq出力を提供し、優れた長期安定性と低消費電力を備えています。これにより、ArduinoやRaspberry Piを使用した室内空気質検出に最適な選択肢となります。




Grove - VOCガスセンサー (SGP40)

Grove - VOCガスセンサー(SGP40)は、揮発性有機化合物(VOC)の検出用途向けに開発された革新的な環境センサーモジュールです。このセンサーは、リアルタイムで高品質なVOC測定を行うことができます。




Grove - HCHO センサー

Grove - HCHO センサーは、HCHO、トルエン、ベンゼン、アルコールなどの揮発性有機化合物(VOC)を検出するために使用できます。このセンサーは VOC センサー WSP2110 を搭載し、最大 1ppm の高感度を実現しています。




Grove - マルチチャンネルガスセンサー

1つのパッケージに3つの独立したガスチャンネルを搭載し、ATmega168PA を使用しています。検出可能なガスには、一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、水素(H2)、アンモニア(NH3)、メタン(CH4)などが含まれます。Grove 互換。




気圧計

Grove - 気圧計(高精度)

Grove - 気圧計(高精度)センサーは、HP206F 高精度チップを搭載しており、気圧、高度、温度を検出できます。300mbar~1200mbar の範囲で広く測定可能で、超高解像度モードでは 0.01mbar(0.1m)の高精度を実現しています。




Grove - 気圧センサー(BME280)

Grove - 温度・湿度・気圧センサー(BME280)は、Bosch BMP280 用のブレイクアウトボードであり、高精度で低消費電力の湿度、気圧、温度センサーです。




Grove - 気圧センサー(BMP280)

Grove - BMP280 I2C および SPI 気圧・温度センサーは、Bosch BMP280 をベースにした低コストで高精度な環境センサーです。温度と気圧を測定でき、I2C と SPI 通信の両方をサポートしています。また、BMP280 用の Arduino ライブラリも提供しています。




Grove - 高精度気圧センサー DPS310

Grove - DPS310 は高精度の気圧センサーで、高さの変化による気圧の変化をセンチメートル単位で測定することができます。




Grove - 統合型圧力センサーキット

Grove - 統合型圧力センサーキット (MPX5700AP) は、15Kpaから700Kpaの範囲で圧力を測定するために設計されており、Arduinoを使用した独自の空気圧測定システムを作成するのに最適です。




加速度センサー

Grove - D7S 振動センサー

Grove - D7S 振動センサーは、地震活動をリアルタイムで監視する地震検知モジュールです。高精度の加速度センサーと高度な地震アルゴリズムを使用して、振動の種類をその深刻度に基づいて検出および分類します。




Grove - 3軸デジタル加速度センサー

Grove - 3軸デジタル加速度センサーは、方向検出、ジェスチャー検出、動作検出などに頻繁に使用される3軸デジタル加速度センサーです。

Grove - 3軸デジタル加速度センサー(±1.5g)Grove - ADXL345 - 3軸デジタル加速度センサー(±16g)




Grove - 3軸デジタル加速度センサー (LIS3DHTR)

Grove - 3軸デジタル加速度センサー(LIS3DHTR)は、LIS3DHTRチップをベースにした低コストの3軸加速度センサーで、複数の範囲とインターフェース選択を提供します。




Grove - 3軸アナログ加速度センサー

ADXL335は、測定モードで150 μAという低消費電力を実現した3軸MEMS加速度センサーです。このアナログ加速度センサーは、最小フルスケール範囲が±3 gの低g加速度センサーです。ADXL335は、傾斜検知アプリケーションでの重力の静的加速度や、動き、衝撃、振動による動的加速度を測定することができます。




Grove - 3軸デジタルコンパス v2.0

Grove - 3軸デジタルコンパスは、Bosch BMM150をベースにしたデジタルコンパスセンサーです。3つの直交軸で磁場を測定することができ、出力はI2CおよびSPIインターフェースを介して読み取ることができます。3軸モバイルアプリケーションに最適です。




Grove - 3軸デジタル加速度センサー±16g 超低消費電力 (BMA400)

Grove - 3軸デジタル加速度センサー ±16g 超低消費電力 (BMA400) センサーは、12ビットのデジタル3軸加速度センサーで、スマートなオンチップモーションおよび位置トリガー割り込み機能を備えています。歩行、走行、静止などの動作姿勢を検出することができます。




Grove - 6軸加速度センサー&ジャイロスコープ

Grove - 6軸加速度センサー&ジャイロスコープは、3軸デジタル加速度センサーと3軸デジタルジャイロスコープを統合したコスト効率の高いGroveセンサーです。




Grove - 6軸加速度センサー&ジャイロスコープ(BMI088)

Grove - 6軸加速度センサー&ジャイロスコープ(BMI088)は、6自由度(DoF)の高性能慣性計測ユニット(IMU)です。このセンサーはBOSCH BMI088をベースにしており、高い振動抑制性能を備えた高性能IMUです。




Grove - IMU 9DOF(lcm20600+AK09918)

Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918)は、ジャイロスコープ、加速度センサー、電子コンパスを組み合わせた9自由度の慣性計測ユニット(IMU)です。これら3つの機能を実現するために、LCM20600とAK09918の2つのチップを使用しています。




Grove 雷センサー AS3935

Grove AS3935 雷センサーは、AS3935 IC を中心に構築された使いやすいセンサーで、地上から雲への雷と雲内の雷の両方を最大 30 ~ 40 km まで検出できます。I2C または SPI 通信でプログラム可能で、3.3V および 5.0V の電源供給に対応しています。




Grove - デジタル光センサー

このモジュールは、I2C 光-デジタル変換器 TSL2561 をベースにしており、光の強度をデジタル信号に変換します。3 つの検出モード(赤外線モード、全スペクトルモード、人間の可視モード)を使用して測定を行うことができ、さまざまな光の状況で光強度の変化を測定するために、多くの人気のあるマイクロコントローラーと一緒に使用できます。




Grove - 光センサー

Grove - 光センサー v1.2 はアナログモジュールで、さまざまな範囲に変換可能な電気信号を出力できます。高感度で信頼性の高いフォトダイオード LS06-S を統合しており、環境の光強度を検出します。光の測定、光の検出、光制御スイッチに最適な Arduino 光センサーモジュールです。




Grove - 日光センサー

Grove - 日光センサーは、可視光と赤外線を検出できるマルチチャネルデジタル光センサーです。広いダイナミックレンジとさまざまな光源(直射日光を含む)で優れた性能を発揮します。Raspberry Pi の気象ステーションや Arduino を使用したスマート灌漑システムで、可視スペクトルを監視する必要がある場合に適しています。




Grove - UV センサー

Grove – UV センサーは、入射紫外線(UV)放射の強度を検出するために使用されます。240~370nm の広いスペクトル範囲を持つセンサー GUVA-S12D をベースにしています。




Grove - 赤外線受信モジュール

Grove - IR(赤外線)受信モジュールは、赤外線信号を受信するために使用され、リモコンの検出にも使用されます。このIR受信機には38kHzで変調された赤外線を検出するためのデモジュレータが内蔵されています。赤外線受信モジュールは、10メートル以内で信号を良好に受信することができます。




Grove - ラインファインダー V1.1

ほとんどの自動ロボットプロジェクトはライン追従ロボットから始まります。Grove - Line Finder v1.1は、このタスクを簡単かつ迅速に達成するために設計されています。




Grove - 炎センサー

Grove - Flame Sensorは、火源や760nm~1100nmの波長範囲の他の光源を検出するために使用できます。このセンサーは高感度で高速なNPNシリコンフォトトランジスタであるYG1006センサーをベースにしています。黒いエポキシのおかげで、このセンサーは赤外線に敏感です。追加のブザーやLEDを使用することで、簡単に火災警報システムを構築できます。




Grove - 赤外線反射センサー

Grove - Infrared Reflective Sensor v1.2は、物体の近接や色の検出に使用できます。このモジュールに使用されている反射型フォトセンサーRPR-220は、赤外線発光ダイオードと高感度フォトトランジスタで構成されています。




バイオメトリクス

Grove - 指クリップ型心拍センサー

Grove - 指クリップ型心拍センサーはPAH8001EI-2Gをベースにしています。低消費電力と柔軟な省電力モードにより、ウェアラブルデバイスに適しています。




Grove - EMG検出器

EMG検出器は人体と電気をつなぐ橋渡しをします。このセンサーは小さな筋肉信号を収集し、2段階の増幅とフィルタリングを行います。出力信号はArduinoで認識可能です。




Grove - イヤークリップ心拍センサー

Grove - イヤー/フィンガークリップ心拍センサーは、クリップと受信モジュールを含んでいます。耳や指に軽くクリップするだけで、すぐに使用できます。




Grove - GSRセンサー

Grove - GSRセンサーは、皮膚の電気伝導率を測定する方法であるガルバニック皮膚反応を意味します。人間の感情活動を反映するために使用できます。




サウンド

Grove - サウンドセンサー

このGrove-サウンドセンサーは、LM358アンプとエレクトレットマイクをベースにしています。環境の音の強度を検出し、アナログ信号を出力します。この信号はSeeeduinoで簡単にサンプリングおよびテストできます。




Grove - ラウドネスセンサー

Grove-ラウドネスセンサーは、アンプLM2904と内蔵マイクをベースにしており、環境音の大きさを検出するように設計されています。




Grove - アナログマイクロフォン

Grove - アナログマイクロフォンは、高性能SiSonic MEMS技術をベースにしており、優れたオーディオ性能が求められるサウンドセンサーに最適な選択肢です。




Grove - レコーダー v2.0

Grove - レコーダー v2.0は、機能が強化されたアップグレード版のレコーダーで、8〜20秒の高品質で自然な音声を録音することができます。




Grove オフライン音声認識

これは低消費電力の純オフライン音声認識モジュールで、識別時間は100ms未満、150の事前プログラム済みコマンドを備えています。US516P6音声チップを使用し、32ビットRSICアーキテクチャコア、DSP命令セット、FPU演算ユニットを搭載しています。スマートホーム家電、玩具、ランプなど、音声制御を必要とするさまざまなスマートデバイスに最適です。




タッチ

Grove - タッチセンサー

Grove - タッチセンサーは、押す操作をタッチ操作に置き換えることができます。指が近づいたときの静電容量の変化を検出します。




Grove - ロータリー角度センサー

Grove - ロータリー角度センサーは、D1コネクタで0からVcc(Seeeduinoでは5V DC)の間のアナログ出力を生成するポテンショメーターツイッグです。D2コネクタは使用されません。角度範囲は300度で、値が線形に変化します。抵抗値は10kオームで、Arduinoでの使用に最適です。このセンサーはロータリー角度センサーとも呼ばれることがあります。




Grove - ラウンドフォースセンサー FSR402

Grove - ラウンドフォースセンサー(FSR402)は、力感知モジュールです。センサーの先端には円形の力感知抵抗器があり、この抵抗器に加えられる圧力に応じて抵抗値が変化します。簡単に言えば、圧力が大きいほど抵抗値は小さくなります。ただし、このセンサーの出力は厳密には線形ではないため、正確な測定には推奨されません。




Grove - 2チャンネル誘導センサー(LDC1612)

Grove - 2チャンネル誘導センサーは、Texas Instruments(TI)のLDC1612をベースにしています。LDC1612は、誘導センシングの性能と信頼性の利点を最小限のコストと電力で実現します。




Grove - 12キー静電容量式I2Cタッチセンサー V3(MPR121)

Grove - 12キー静電容量式I2Cタッチセンサー V3(MPR121)は、多チャンネル近接静電容量式タッチセンサーです。このモジュールは、静電容量センシング、タッチセンシング、近接センシングの3つの機能を備えた3-in-1モジュールです。




Grove 12チャンネル静電容量式タッチキーパッド(ATtiny1616)

この Grove モジュールは、高感度で低消費電力の12ボタン静電容量式タッチキーパッドで、ATtiny1616を基盤としています。




液体

Grove - ORP センサーキットプロ

Grove - ORP Sensor Kit (HR-O) は、液体の品質を検出するためにORP値を測定するGroveセンサーです。5メートルのIP68 ORPプローブを使用し、-2000mVから2000mVの測定範囲を提供し、0-80℃で動作します。Arduinoプログラミングをサポートしており、環境に優しくRoHS認証を取得しています。




Grove - 水センサー

Water SensorモジュールはGroveシステムの一部です。このセンサーは導電性を測定することで、センサーが乾燥しているか、湿っているか、完全に水に浸かっているかを示します。




Grove - 水位センサー

Grove Water Level Sensorは、水位検知アプリケーションに役立つ非常に正確なセンサーです。完全に防水で、静電容量パッドを使用して最大10cmまでの水位を検出します。




Grove - TDS センサー

Arduino互換のTDS(総溶解固形物)センサー/メーターで、水中のTDSレベルを測定し、水質を示します。家庭用水フィルター、水耕栽培、水槽、その他水質検査に関連する分野で使用できます。




Grove - Arduino用濁度センサーメーター V1.0

Grove - Turbidity Sensorは、水の濁度を測定することができます。




モーション

Grove - PIR モーションセンサー

Grove - PIR モーションセンサー(パッシブ赤外線センサー)は、Grove互換インターフェースを備えた使いやすいモーションセンサーです。Base Shieldに接続してプログラミングするだけで、Arduinoプロジェクトに適したモーション検知器として使用できます。




Grove - デジタルPIRセンサー

このGroveデジタルPIRセンサーは、PIRファミリーの中で最も安価なセンサーですが、迅速な応答を提供し、「sig」ピンから高信号を生成することができます。




Grove - チルトスイッチ

Grove-チルトスイッチは、SW-200Dをベースにしたボタンのようなもので、2つのボールタイプの単方向チルト感知トリガースイッチです。




Grove - ピエゾ振動センサー

Grove-ピエゾ振動センサーは、柔軟性、振動、衝撃、タッチの測定に適しています。このモジュールはPZTフィルムセンサーLDT0-028をベースにしています。




Grove - スライドポテンショメーター

Grove - スライドポテンショメーターモジュールは、最大抵抗値10KΩの線形可変抵抗を組み込んでいます。




Grove - 光学ロータリーエンコーダー(TCUT1600X01)

Grove - 光学ロータリーエンコーダー(TCUT1600X01)は、赤外線発光体と2つのフォトトランジスタ検出器を含む透過型センサーです。通常、赤外線発光体が赤外線を放射し、フォトトランジスタ検出器が赤外線を受信すると、フォトトランジスタがオンになり、両方の出力がHighとなり、オンボードLEDインジケーターが点灯します。障害物が赤外線を遮ると、フォトトランジスタが赤外線を受信できなくなり、フォトトランジスタがオフになり、両方の出力がLowとなり、オンボードLEDインジケーターが消灯します。




Grove - 12-bit 磁気ロータリーポジションセンサー / エンコーダ (AS5600)

Grove 12-bit 磁気ロータリーポジションセンサー / エンコーダ (AS5600) は、プログラム可能な12ビット高解像度の非接触型磁気ロータリーポジションセンサーです。従来のポテンショメーターと比較して、以下のような大きな利点があります:高精度、非接触、回転角度の制限なし。




Grove-エンコーダ

このモジュールはインクリメンタルロータリーエンコーダです。軸からの回転信号をエンコードし、電子パルスとして信号を出力します。Grove – エンコーダはGroveシリーズの一つで、標準的なGroveインターフェースを備えています。




Grove - ステップカウンター (BMA456)

Grove - ステップカウンター (BMA456) は、BMA456をベースにした非常に小型で、3軸、低g、高性能の加速度モジュールです。




重量

Grove - ロードセル用ADC (HX711)

Grove - ロードセル用ADCは、HX711をベースにしており、ロードセルの使用を簡単にし、時間を節約するために設計されています。これは高精度電子スケール用に設計された24ビットA/Dコンバータチップです。




Seeed Studio FusionでGroveセンサーを共同作成

Seeed Studio Fusionは、エンジニアが自身のGroveデザインを実際の製品に変えることを支援するGroveセンサー共同ブランドキャンペーンを開始しました。参加者は、自身のデザインを製造し、Seeed Studio Bazaar(製品購入ページ)で販売することができます。

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページを更新するためのタスクリストがあり、コントリビュータープロジェクトに分類されています。私たちは、ユーザー体験を向上させ、Wikiプラットフォームの開発を通じてより良いサポートを提供することに専念しています。
  • このページへの貢献は私たちにとって非常に重要です!皆様の意見を大切にしており、アイデアの生成におけるご協力を心から感謝いたします。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...