メインコンテンツまでスキップ

Arduino Nano用Groveシールド

pir

Arduino Nano用Groveシールドは、Arduino NanoおよびSeeeduino Nanoと簡単に接続する方法を提供します。このシールドは、ブレッドボードやジャンパーワイヤーを不要にし、マザーボードのピンを引き出して8つのGroveコネクタに拡張します。このシールドは、3つのGroveデジタルコネクタ、3つのGroveアナログコネクタ、1つのGrove I2Cコネクタ、1つのGrove UARTコネクタを含む8つのGroveコネクタに拡張します。

仕様​

パラメータ

値/範囲

動作温度

-25℃ ~ +85℃

アナログポート

3

デジタルポート

3

UARTポート

1

I2Cポート

1

サイズ

45mm x 40mm

Grove Shield V1.0からV1.1は、Arduino Nano 33シリーズの開発ボードをサポートします。

pir

V1.1変更点: VCC 3.3V/5Vスイッチを追加

現在、Grove Shieldはバージョンv1.3にアップグレードされています。

pir

V1.3変更点: Grove ShieldのバージョンV1.3では、両側のRSTおよびRSEピンを接続する配線を切断しました。

対応ボード​

V1.0対応リスト:

V1.1対応リスト:

  • Arduino Nano
  • Seeeduino Nano
  • Arduino Nano Every
  • Arduino Nano 33 IoT*
  • Arduino Nano 33 BLE*
  • Arduino Nano 33 BLE Sense*

V1.3対応リスト:

  • Arduino Nano
  • Seeeduino Nano
  • Arduino Nano Every
  • Arduino Nano 33 IoT*
  • Arduino Nano 33 BLE*
  • Arduino Nano 33 BLE Sense*
  • Arduino ESP32 Nano
注意

Arduino 33シリーズボードを使用するには、VCC電源を3.3Vに切り替えてください。VCC電源を5Vに切り替えると、開発ボードが損傷する可能性があります!

ハードウェア概要​

pir

  • 1-アナログポート: A0、A2、A6を含む3つのアナログポート。
  • 2-デジタルポート: D2、D4、D6を含む3つのデジタルポート。
  • 3-UARTポート: 1つのUARTポート。
  • 4-I2Cポート: 1つのI2Cポート。

はじめに​

ハードウェア​

  • ステップ 1. 以下のアイテムを準備してください:

Seeeduino Nano

Grove Shield for Arduino Nano

Grove - Buzzer

Grove - Button

pir

pir

pir

pir

今すぐ購入

今すぐ購入

今すぐ購入

今すぐ購入

  • ステップ 2. Grove - Buzzer を Grove Shield のポート D4 に接続します。
  • ステップ 3. Grove - Button を Grove Shield のポート D2 に接続します。
  • ステップ 4. Grove Shield for Arduino Nano を Seeeduino Nano に差し込みます。
  • ステップ 5. USB ケーブルを使用して Seeeduino を PC に接続します。

pir

ソフトウェア​

  • ステップ 1. 以下のコードを Arduino IDE にコピーし、Seeeduino にアップロードしてください。
const int button = 2;       // ボタンを接続
const int buzzer = 4; // ブザーを接続
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); // ボタンを入力デバイスとして設定
pinMode(buzzer, OUTPUT); // LEDを出力デバイスとして設定
}
void loop()
{
int btn = digitalRead(button); // ボタンの状態を読み取る
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
}
  • ステップ 2. ボタンを押すと、ブザーが鳴ります。

FAQ​

回路図オンラインビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...