メインコンテンツまでスキップ

Grove Smart Plant Care Kit

Grove Smart Plant Care Kitは、植物のためのスマートシステムを開発するための使いやすく高度なツールキットです。 このキットは、わずかな調整でより多くのアプリケーションを実現するための拡張性を備えています。 キットは2つの機能を実装しています。一つは、土壌湿度、照度、温度、空気湿度など植物の成長に影響を与える環境要因を検出することで、検出されたすべてのデータをOLEDディスプレイで読み取ることができます。もう一つは、環境モニタリングを通じて植物に自動的に水を供給する機能です。

特徴​


  • 使いやすく、植物ケアシステムを迅速に構築できます。

  • スマートで高度に統合されたモジュールにより、プロジェクトに豊富な機能を追加可能。

仕様​


アプリケーションアイデア​


  • スマート植物ケアシステム。

  • 家庭用空気湿度および温度検出器。

注意 このセクションに記載されているアイデアは、このキットの膨大なアプリケーションの一部の手がかりに過ぎません。

ハードウェア概要​


このキットには以下のモジュールが含まれています:

  • Grove Encoder

  • Grove water flow sensor

  • Grove relay

  • Temp & Humidity Sensor

  • Grove OLED Display 1.12

  • Grove button

  • Moisture Sensor

  • Water Pump

  • Base Shield V2

注意:他の2つの画像が不足しており、近日中に追加される予定です

  • Grove - Temp & Humidity Sensor、温度と湿度を検出

  • Grove - Sunlight Sensor V1.0、照度を検出

  • Grove - Water Flow Sensor、水流の速度と量を検出

  • Grove - Moisture Sensor、土壌湿度を検出

  • Grove - Encoder、ノブを調整

  • Grove - OLED Display 1.12、パラメータを表示

  • Grove - Button、パラメータを調整

  • Grove - Relay、水ポンプを制御

  • 12V DC Water Pump、水を汲み上げる

  • 12V Power connector、電源を接続

  • Base Shield V2、ArduinoにGrovesを接続するための拡張ボード

部品リスト​

部品リストはPDF形式で確認できます。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...