LinkIt Smart7688 Duo用のGroveスターターキット

MediaTek Labsの閉鎖により、関連リンクはすべて無効になっています。関連ファイルをダウンロードする必要がある場合は、以下のリンクで検索してください:https://github.com/MediaTek-Labs。
LinkIt Smart7688 Duo用のGroveスターターキットは、エンコーダーやOLEDディスプレイなどの基本的で重要な機能モジュールを含むスターターキットです。このキットを使用することで費用を大幅に節約でき、製品の実験モデルを構築することができます。すべてのモジュールはSeeedの特許取得済みGroveインターフェースを使用して接続されます。このインターフェースを使用することで、プロトタイピングプロセスを加速できます。また、初心者でもSeeedが提供するステップバイステップのガイドを使用して基本的なアプリケーションを開始することができます。
LinkItTM Smart 7688 Duoについて:LinkItTM Smart 7688 Duo(コンパクトなコントローラーボード)は、OpenWrt Linuxディストリビューション、MT7688、およびATmega32u4に基づいたオープン開発ボードです。このボードは、スマートハウス向けのリッチアプリケーションIoTデバイスのプロトタイピングを可能にするために特別に設計されています。
特徴
- Groveインターフェースによる簡単な配線プロセス。
- 初心者向けのスターターキットでコスト効率が高い。
- スマートホームアプリケーション向けの特別なスターターキット。
- 必要な基本機能部品がすべて含まれている。
- 詳細で完全なチュートリアル。
Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。
アプリケーションアイデア
- IoT/ゲートウェイデバイス
- ロボティクス
- スマートマルチメディアデバイス
- 教育と学習
部品リスト
簡単なデモ
このキットに含まれるGroveモジュールを使用して、簡単にIoTアプリケーションを構築することができます。ここでは、提供されたGroveモジュールを使用して、家のセンサーからデータを収集し、家庭用電化製品を制御するデモアプリケーションを構築します。具体的には、このデモアプリケーションは以下の機能を実現します:
- 照度、周囲温度、湿度のデータを収集し、それらをOLEDスクリーンに表示します。これらのデータはクラウドサーバーからもアクセス可能です。
- リレーを使用してデスクランプを接続し、リモコンでランプを切り替えたり、クラウドサーバーのボタンでランプを切り替えることができます。
必要な材料
- LinkIt Smart 7688 Duo
- ブレイクアウト
- Grove - Light Sensor
- Grove - Temp&Humi Sensor
- Grove - IR Receiver
- IRリモコン
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。