メインコンテンツまでスキップ

H28K 紹介

紹介

LinkStar-H28K は、PCIE/RGMII ギガビット技術を使用した 2 つのギガビットネットワークポートとクアッドコアチップを備えています。LPDDR4X 4GB メモリと 8GB eMMC ストレージを搭載しており、TF カードを使用して最大 512GB まで拡張可能です。また、PD(Power Delivery)機能を備えた 5V-12V Type-C 接続も備えています。この Wiki では、ハードウェアの概要を紹介します。

ハードウェア概要

こちらは H28K のハードウェア概要です。各コンポーネントの詳細を以下に示します。

特徴

  • 高速で安定したネットワークポート: PCIE/RGMII 技術を備えたデュアルギガビットイーサネットポートを搭載。アダプタ不要のネットワークポートにより、速度がより安定します。
  • 高度なクアッドコアプロセッサ: 高性能な RK3528 クアッドコア ARM Cortex-A53 @1.5 GHz チップを搭載し、スムーズで信頼性の高い動作を実現します。
  • PD(Power Delivery)対応: 最先端の PD(Power Delivery)対応 5V-12V Type-C ポートを搭載。
  • 拡張可能なストレージとメモリ: LPDDR4 2GB メモリと 8GB eMMC ストレージを搭載。TF カードによる最大 512GB の拡張が可能です。
  • コンパクトでポケットサイズのデザイン: サイズはわずか 55.2 x 65.15 x 22.6 mm。コンパクトなサイズでどんな場所にも簡単に組み込めます。
  • オペレーティングシステム: QWRT(OpenWRT ベース)

仕様

パラメータ詳細
プロセッサRK3528 クアッドコア ARM Cortex-A53 @1.5 GHz
メモリ2GB/4GB LPDDR4X
ストレージオンボード 8GB eMMC
ストレージ拡張用 1× TF カードスロット(最大 512GB 対応)
ネットワーク1x PCIe + 1x RGMII ギガビットイーサネットポート
USB1x USB Type-C(電源供給用)、1x USB 2.0 Type-A
電源供給5V-12V Type-C(PD)
寸法55.2*65.15*22.6mm

インジケータライト

電源インジケータ動作インジケータWAN インジケータLAN インジケータ
正常な電源接続インジケータシステム動作インジケータWAN ポート接続インジケータLAN ポート接続インジケータ

クイックスタート

H28K ルーターには事前にインストールされたシステムが付属していません。以下のチュートリアルに従って、オペレーティングシステムを手動でインストールしてください。H28K-install-system

Loading Comments...