メインコンテンツまでスキップ

ガスセンサーの選び方

www.seeedstudio.com で「ガスセンサー」を検索すると、多くのガスセンサーが見つかります。空気の成分は多様であり、特定のガスセンサーは1つまたは複数の空気成分を検出することができます。そのため、私たちは一連のガスセンサーを設計しました。

販売されているガスセンサーは約10種類あります。それらは似た名前を持っているため、混乱を招く可能性があります。以下の説明を通じて、適切なガスセンサーを簡単に選べるようになることを願っています。

異なるセンサーが同じガスを検出できることは明らかです。例えば、MQ-2、MQ-3、MQ-5アルコールセンサー、Grove – HCHOセンサーはアルコールを検出できます。では、アルコールセンサーが必要な場合、どれを選ぶべきでしょうか?上記のセンサーのほとんどがアルコールを検出できますが、それぞれのアルコール検出範囲が異なることを理解しておく必要があります。

ガス範囲製品名SKU
ほこり0~8000pcs/0.01cfGrove-Dust Sensor101020012


CO
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)101020006
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
20~2000ppmGrove-Gas Sensor(MQ9)101020045
0~1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088


アルコール
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
100ppm~2000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
10~500ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
20~1000ppmGrove-Alcohol Sensor101020044
0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)101020006
O2025%VOL
(0
25000ppm)
Grove-Gas Sensor(O2)101020002
HCHO5~40ppmGrove-HCHO Sensor101020001


CH4
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
5000~20000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
500~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ9)101020045
>1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)101020006
ヘキサン0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)101020006
プロペン>1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
200~5000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
ブタン3000~5000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
ベンゼン0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)01020006

LPG
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
200~5000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
500~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ9)101020045
0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)01020006
H2300~5000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
1~1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
NO20.05~10ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
NH31~500ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
イソブタン>1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
CO20~2000ppmGrove-CO2 Sensor101020067

そして時には、1つのセンサーで多くのガスをテストしたい場合があります。その場合、どのように選べばよいでしょうか?

製品名SKU測定可能なガス範囲





Grove-Multichannel Gas Sensor





101020088
CO0~1000ppm
アルコール10~500ppm
CH4>1000ppm
プロパン>1000ppm
NO20.05~10ppm
NH31~500ppm
イソブタン>1000ppm
H21~1000ppm





Grove-Gas Sensor(MQ2)





101020055
CO200~10000ppm
アルコール100~2000ppm
CH45000~20000ppm
プロパン200~5000ppm
LPG200~5000ppm
ブタン3000~5000ppm
H2300~500ppm
200~10000ppm



Grove-Gas Sensor(MQ3)



101020006
CO0.05~10ppm
アルコール0.05~10ppm
CH40.05~10ppm
ヘキサン0.05~10ppm
ベンジン0.05~10ppm
LPG0.05~10ppm


Grove-Gas Sensor(MQ5)


101020056
CO200~10000ppm
アルコール200~10000ppm
CH4200~10000ppm
LPG200~10000ppm
H2200~10000ppm
Grove-Gas Sensor(MQ9)101020045CO20~2000ppm
CH4500~10000ppm
LPG500~10000ppm
Grove-Dust Sensor101020012ほこり0~8000pcs/0.01cf
Grove-Alcohol Sensor101020044アルコール20~1000ppm
Grove-Gas Sensor(O2)
101020002O2025%VOL
(0
25000ppm)
Grove-HCHO Sensor101020001HCHO5~40ppm
Grove-CO2 Sensor101020067CO20~200ppm

以下は各ガスセンサーのリンクです。必要なものを選んでください!

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...