メインコンテンツまでスキップ

I2C LCD

pir

I2C_LCDは使いやすいディスプレイモジュールで、ディスプレイをより簡単にします。これを使用することで製作の難易度を下げ、制作者が作業の核心部分に集中できるようになります。

私たちはI2C_LCD用のArduinoライブラリを開発しました。ユーザーは数行のコードだけで複雑なグラフィックやテキスト表示機能を実現できます。これにより、Arduinoのシリアルモニターを一部の場面で置き換えることができ、コンピュータなしで動作情報を取得できます。

さらに、専用の画像データ変換ソフトウェア(ビットマップコンバーター)も開発しました。このソフトウェアはWindows、Linux、Mac OSのPCプラットフォームをサポートしています。ビットマップ変換ソフトウェアを使用することで、複雑なプログラミングを必要とせずに、お気に入りの画像をI2C_LCDに表示できます。

I2C_LCDは非常に便利な製作方法を提供します。ぜひお楽しみください!

製品バージョン

バージョン購入方法
I2C_LCD (ユニバーサルGroveケーブル付き)pir
I2C_LCD (変換Groveケーブル付き)pir

特徴

  • Arduinoのピンを2本だけ使用(I2Cインターフェースを使用)。
  • 標準I2Cモード(100Kbit/s)および高速I2Cモード(400Kbit/s)をサポート。
  • 複数の通信ロジックレベルに対応:2.8~5VDC。
  • Arduinoライブラリ対応、1行のコードでディスプレイを完了。
  • 7種類のASCllフォントと5つのグラフィック機能を統合。
  • 専用の画像データ変換ソフトウェア(ビットマップコンバーター)を提供。
  • 複雑な操作のほとんどをI2C_LCD独立コントローラーが処理し、ユーザーコントローラーのリソースを節約。
  • カーソル機能をサポート、16段階のカーソル点滅頻度を設定可能。
  • 128段階のバックライト明るさ調整をサポート。
  • 64段階の画面コントラスト調整をサポート。
  • デバイスアドレスの変更をサポート。
  • 最大127台のI2C_LCDを並列動作可能。
  • コードデバッグ時にシリアルモニターの代わりとしてプログラムの動作状態を監視可能。
  • 異常復旧方法を2つ提供:リセットと工場出荷時設定への復元。
  • Groveインターフェースおよび4ピン-100milインターフェース(Groveソケット下)に対応。
  • ユーザーの取り付けを容易にするための4つの対称固定穴デザイン。
  • 中国風のユニークな外観デザイン。

対応プラットフォーム

インターフェース機能

pir

仕様

パラメータ
スクリーンタイプデュアルカラーLCD
スクリーン解像度128*64 ピクセル
スクリーン有効エリア (L*W)47.1*26.5mm
個別ピクセルサイズ0.33*0.33mm
通信モードI2C (100Kbit/s および 400Kbit/s)
コントローラーSTM8S005KBT6
動作周波数16 MHz
重量20g

電気的特性

パラメータ最小値標準値最大値単位
電源電圧(5V to GND)4.555.5V
ロジック電圧(SCL/SDA)2.855.5V
HBM ESD-5000-V
温度-202570

アプリケーションアイデア

以下は参考になる面白いプロジェクトです。

画像表示カレンダー付き時計デバッガとして使用

pir

pir

pir

今すぐ作る今すぐ作る今すぐ作る
自動加湿器スネークゲーム

pir

pir

今すぐ作る今すぐ作る

はじめに

ステップ 1: 最新バージョンの Arduino IDE をコンピュータにインストールします。

pir

ステップ 2: I2C_LCD ライブラリを Arduino IDE にダウンロードしてインストールします。

Arduino IDE を開き、Sketch -> Include library -> Add .ZIP library をクリックします。

pir

ダウンロードした I2C_LCD.zip ファイルを選択します。

pir

Arduino IDE を再起動します。

ステップ 3: 好きなサンプルプロジェクトを選択します。(ここでは "HelloWorld" プロジェクトを例にします。)

File > Examples > I2C_LCD > HelloWorld をクリックします。

pir

ステップ 4: Grove ケーブルを使用して I2C_LCD を Seeeduino Vx ボードに接続します。その後、Seeeduino Vx ボードをコンピュータに接続します。

pir

ステップ 5: ボードとシリアルポートを選択します。

ボードを選択: Tools > Board > "Arduino Duemilanove or Diecimila"(Seeeduino V3.0 または初期バージョン), "Arduino Uno"(Seeeduino Lotus または Seeeduino V4.0) をクリックします。

pir

COM を選択: Tools -> Serial Port -> COMX (ボードに接続されているポート) をクリックします。

pir

ステップ 6: プログラムをアップロードして 楽しんでください!

pir

PS:

  1. ライブラリのインストールに関する詳細は、https://arduino.cc/en/Guide/Libraries を参照してください。
  2. 使用中に他の問題が発生した場合は、ユーザーマニュアルを参照してください。解決できない場合は、私たちにお問い合わせください。

技術サポート: [email protected]

バージョントラッカー

I2C_LCD ハードウェア:

リビジョンリリースノートリリース日
I2C_LCD_v1.21. 生産テストポイントを追加。2015年9月18日
I2C_LCD_v1.11. ロゴの位置を修正。 2. 基板形状を修正。 3. ボタンの位置を修正。2014年5月8日
I2C_LCD_v1.01. 電源回路配線を修正。2014年3月1日
I2C_LCD_v0.9b1. 初回の公開リリース。2014年2月15日

I2C_LCD ライブラリ:

リビジョンリリースノートリリース日
I2C_LCD_v1.21LinkIt ボードをサポート。2016年8月21日
I2C_LCD_v1.20I2C_LCD ドライバインターフェースを再構成し、他のボードへの移植を容易に。2016年4月16日
I2C_LCD_v1.12y座標が16を超える場合にビットマップを表示できないバグを修正。2015年9月4日
I2C_LCD_v1.11'\t' が印刷できないバグを修正。2015年6月27日
I2C_LCD_v1.101. LCD印刷機能を追加。 2. DeviceAddressConfigの例を編集。2015年6月25日
I2C_LCD_v1.0初回の公開リリース。2014年7月6日

リソース

最新バージョンを随時更新しています。

Arduinoライブラリのリポジトリはこちら。コードに関する良いアイデアがあれば、ぜひプルリクエストをお送りください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...