メインコンテンツまでスキップ

Jetson AI 開発者ツール

AIアイデアのデプロイは、誰にとってもより高速で、柔軟で、さらにスケーラブルになることができます。Seeed for Jetson Platformは、教育者、開発者、企業が現実世界でMLをデプロイすることを支援することを目標としています。Seedの最高クラスのハードウェア、ソフトウェアパートナーからの最先端技術、そしてコミュニティのすべての開発者を統合することで、私たちのオープンソースプラットフォームであらゆる種類のAIシナリオを創出し、業界のデジタル変革を加速することを目指しています。私たちは、さまざまな業界に対してソリューションを共同で提供するために、私たちのエコシステムに参加するパートナーを探しています。より多くのパートナーシップエコシステム情報については、[email protected]までメールをお送りください。

pirCVEDIA-RT
CVEDIA-RTは、意思決定支援システムを構築するための堅固な基盤を提供するモジュラー型のクロスプラットフォームAI推論エンジンです。開発者とインテグレーターを念頭に置いて一から設計されており、高レベルと低レベルの両方のインターフェースを提供します。
詳細を見る >
NVIDIA® JetsonデバイスでCVEDIA-RTを始める >
pirLumeo
Lumeoは、カスタム動画解析やその他のビジョンAI対応アプリケーションを迅速に設計、展開、監視できるノーコード動画解析プラットフォームです。
詳細を見る >
NVIDIA® JetsonデバイスでLumeoを始める >
piralwaysAI
alwaysAIは、開発者と企業にIoTデバイス上でコンピュータビジョンアプリケーションを構築、展開、管理するための包括的なプラットフォームを提供します。
詳細を見る >
NVIDIA® JetsonデバイスでalwaysAIを始める >
pirYOLOv8
Ultralytics YOLOv8は、以前のYOLOバージョンの成功を基盤とし、パフォーマンスと柔軟性をさらに向上させる新機能と改良を導入した最先端の最新技術(SOTA)モデルです。YOLOv8は高速、正確、使いやすく設計されており、幅広い物体検出・追跡、インスタンスセグメンテーション、画像分類、姿勢推定タスクに最適な選択肢です。
詳細を見る >
TensorRTとDeepStream SDKを使用してNVIDIA JetsonにYOLOv8を展開 >
pirYOLOv5
YOLOは「You Only Look Once」の略語です。リアルタイムで画像内の様々な物体を検出・認識するアルゴリズムです。YOLOv5 🚀は、COCOデータセットで訓練された複合スケール物体検出モデルファミリーで、テスト時間拡張(TTA)、モデルアンサンブル、ハイパーパラメータ進化、ONNX、CoreML、TFLiteへのエクスポートのシンプルな機能を含みます。
詳細を見る >
YOLOv5とRoboflowによる少数ショット物体検出 >
pirroboflow
Roboflowを使用すると、ブラウザ内で画像に超高速でアノテーションを付けることができます。機械学習の専門家でなくても、動作するコンピュータビジョンモデルを簡単に訓練・展開できます。
詳細を見る >
YOLOv5とRoboflowによる少数ショット物体検出 >
YOLOv5とUltralytics HUBを使用した道路標識検出 >
NVIDIA JetsonでYOLOv5とRoboflowを使用した山火事煙検出 >
pirAllxon
Allxonは、AI/IoTエコシステム(ハードウェア(IHV)、ソフトウェア(ISV)、サービスプロバイダー(SI/MSP))を結び付けることで、ビジネス運用管理を簡素化・最適化する必須のエッジデバイス管理ソリューションです。AllxonはNVIDIA Jetsonプラットフォーム向けの効率的で安全なリモートハードウェア管理サービスを可能にします。
詳細を見る >
Allxonを始める >
pirDeci
DeciはAI開発者が任意のハードウェア上で超高速深層学習モデルを構築、最適化、展開できるエンドツーエンドプラットフォームを構築しています。事前最適化されたモデルや自己完結型モデルを使用してゼロから効率的にモデルを訓練でき、推論パフォーマンス向けにハードウェアを自動最適化できます。
詳細を見る >
NVIDIA Jetsonでの展開と推論ブーストの方法 >
NVIDIA® JetsonデバイスでDeciを始める >
pirEdge Impulse
Edge Impulseは、エッジデバイス上の機械学習における主要な開発プラットフォームで、開発者には無料で、企業から信頼されています。専門家のサポートを受けながら、ローコードから高度な統合まで使用してMLソリューション開発を加速します。
詳細を見る >
Edge Impulseによるヘルメット検出 >
pirCochl.Sense
Cochl.Senseは、機械聴取技術によってコンピュータが音を理解できるようにします。高度な音声処理とニューラルネットワーク技術により、ノイズに強く環境に依存しない機械聴取を提供します。音声データ(ファイルまたはストリーム)をCochl.Senseに入力するだけで、入力音がどのような種類かを検出して返します。任意のデバイス、任意のプラットフォーム(スマートスピーカー、IPカメラなど)で使用できます。
詳細を見る >
NVIDIA® JetsonデバイスでCochl.Senseを始める >

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...