メインコンテンツまでスキップ

ジョイスティックでRGB LEDを制御

ジョイスティックは、例えばおもちゃの車を制御するような場面で使用できます。

このデモでは、ジョイスティックの使い方を紹介します。また、RGB LEDも必要です。ジョイスティックの位置に応じて、RGB LEDが異なる色を表示します。

必要なハードウェア:

  • Arduino

  • ジョイスティック

  • RGB LED

回路:

ジョイスティックをA0、A1に接続し、RGB LEDをD3、D9、D10に接続します。

コード:

Arduino IDEを開き、[ファイル] -> [スケッチブック] -> [joystick]をクリックします。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...