メインコンテンツまでスキップ

LCD 8*2 キャラクター - 青色バックライト

回路図


仕様


絶対最大定格

項目記号最小値最大値単位
供給電圧 (ロジック)VDD-VSS -0.37.0V
供給電圧 (LCD)VDD-VO -0.313.0V
入力電圧VI -0.3VDD+0.3V
動作温度Topr050
保存温度Tstg -1060

機械的データ

項目標準寸法単位
モジュールサイズ(W×H×T)58.0×32.0×9.5mm
表示エリア(W×H)36.0×15.0mm
キャラクターサイズ(W×H)2.45×5.0mm
ドットサイズ(W×H)0.45×0.5mm
重量g

電気的特性

(VDD=5V±0.25V)

項目記号試験条件最小値標準値最大値単位
入力高電圧VIH -2.2 -VDDV
入力低電圧VIL - -0.3 - 0.6V
出力高電圧VOHIOH=0.3mA2.4 -VDDV
出力低電圧VOLIOL=1.2mA0 -0.4V
供給電流IDDVDD=5.0V -1.23.0mA
LCD駆動電圧VDD - VOTa=25℃ -5.0 -V

LEDバックライト仕様 (Ta=25℃)

項目記号標準値最大値単位
順方向電圧Vf4.054.25V
順方向電流If60 -mA
発光波長λp568 -nm

ピン定義と定格


ピン記号レベル機能
1VSS -GND(0V)
2VDD -ロジック用供給電圧 (+5V)
3VO -LCD駆動電圧
4RS H/LH:データ L:命令コード
5R/W H/LH:読み取り L:書き込み
6E H,H->Lイネーブル信号
7DB0 H/Lデータバスライン
8DB1 H/L
9DB2 H/L
10DB3H/L
11DB4 H/L
12DB5 H/L
13DB6 H/L
14DB7 H/L
15LEDA -LEDバックライト電源
16LEDK -

機械的寸法

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...