Linkit Connect 7681

MediaTek Labsの閉鎖により、関連リンクはすべて無効になっています。関連ファイルをダウンロードする必要がある場合は、以下のリンクで検索してください:https://github.com/MediaTek-Labs。
LinkIt Connect 7681開発ボードは、MT7681の5つのGPIOピンと1つのUARTポート(それぞれLED付き)への簡単なアクセスを提供し、周辺コントローラーや電子回路に迅速に接続できます。MT7681はLinkIt Connect 7681モジュール上に搭載されており、AcSiPと共同設計されています。このモジュールはわずか15 x 18mmで、製品のPCBに直接統合するために個別に入手可能です。
主な特徴
- MT7681が提供する5つのGPIOピンと1つのUARTポートへのアクセス、LED付き
- LinkIt 7681モジュールに統合されたWiFiアンテナ
- USB(Micro USBポート)による電源供給
- オープンソースハードウェアボードのリファレンスデザイン(回路図、レイアウト、ピン詳細を含む)
仕様
- チップセットコア: MT7681 ANDES N9
- クロックスピード: 80MHz
- フラッシュ: 1MB
- RAM: 64KB
- 電源: オンボード1A 3.3V電圧レギュレーター(USBコネクタから給電可能)
- コネクタ: UART/GPIO/SPIピンがコネクタ上で利用可能(100mil/2.54mmピッチ)、Micro USBコネクタ
- GPIO電圧: 3.3V
- PWM出力ピン数: 5
- PWMレベル: 0~20
- UART電圧: 3.3V
- Wi-Fi仕様: ステーションモードで802.11 b/g/n、APモードで802.11 b/g
- 寸法: 50 x 31 mm
- その他: オンボードリセットプッシュボタン
ハードウェア概要

はじめに
USBドライバーのインストール
LinkIt Connect 7681開発ボードをUSBケーブルを使用してPCのUSBポートに接続します。ドライバーは自動的にインストールされます。(以下はWindows7 OSでの例です)


注意
ドライバーが正常にインストールされない場合は、FTDIドライバーを手動でダウンロードしてインストールしてください。MediaTek LinkIt Connect 7681 Developer’s Guideを使用して始めましょう。
このドキュメントでは、MediaTek LinkIt Connect 7681 SDKの詳細な紹介、インストール手順、Wi-Fiアプリケーションを作成して実行する方法について説明しています。また、SDKに含まれるボードアップグレードツールの使用方法、APIの概要、コード例を含む一般的なWi-Fi操作を行うためのいくつかのガイドも含まれています。さらに、AndroidおよびiOS向けのMediaTek Smart Connectionアプリを作成する方法についても説明されています。
リソース
- MediaTek LinkIt Connect 7681 Developer’s Guide
- MediaTek LinkIt Connect 7681 API Reference
- LinkIt Connect 7681 Hardware Reference Design
- MediaTek LinkIt™ Connect 7681 SDK
技術サポートと製品ディスカッション
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。