LinkStar 紹介

紹介
LinkStar-H68Kルーターは、クアッドコアCortex-A55 RK3568チップを搭載し、デュアル2.5Gおよびデュアル1Gの4つのイーサネットインターフェースを備えています。Wi-Fi 6技術(オプション)を提供し、高いストレージ容量とメディアプレーヤー機能を備えています。このWikiでは、LinkStarのハードウェア概要と迅速なセットアップ方法を紹介します。
ハードウェア概要
こちらはLinkStar - H68Kのハードウェア概要です。各コンポーネントの詳細を説明します。

電源供給
| 動作電圧 | 5V~24V DC (推奨: 12V-1A DC) |
|---|---|
| DC電源アダプター | 12V-1A DC (推奨) |
| DC電源アダプター | 追加のハードウェアドライバー用に12-2A DC (推奨) |
| Type-C電源供給 | 5V以下 (急速充電非対応) |
イーサネットネットワーキング
チップ性能
RK3568は、SWICKが所有する高コストパフォーマンスの4KフラッグシップSoCチップです。ARMアーキテクチャを採用し、クアッドコアCortex-A55と独立したNEONコプロセッサを統合しており、4Kビデオデコードと3Kビデオエンコードをサポートします。多くの強力な組み込みハードウェアエンジンが高性能アプリケーション向けに最適化された性能を提供します。

インターフェース
| ETH0 | RTL8211F PHYチップを使用した1Gイーサネットをサポート |
| ETH1 | RTL8211F PHYチップを使用した1Gイーサネットをサポート |
| ETH2 | RTL8211F PHYチップを使用した2.5G/1Gイーサネットをサポート |
| ETH3 | RTL8211F PHYチップを使用した2.5G/1Gイーサネットをサポート |
| USB3.0 Type-C | 5V電源供給でIOを直通 (急速充電非対応) |
| USB 3.0 Type-A | x1 |
| USB 2.0 Type-A | x2 |
| M2 WIFI (オプション) | PCIE2.0インターフェースを備えたMT7921モジュール |
| HDMI | 4K出力対応のHDMI 2.0、音声と映像の両方をサポート |
| 3.5mmオーディオ入力/出力 | RK809-5電源供給チップによる実装 |
| 赤外線受信機 | IRM-3638モデル |
| TFカードスロット | SDIO信号SDMMC0 |
インジケーターライト

| STA | ハードディスクインジケーター | ETHインジケーター |
|---|---|---|
| 動作/アクティブインジケーター | ハードディスク接続指示 | ネットワーク接続指示 |
クイックスタート
LinkStarはAndroid 11システムがプリインストールされているため、受け取った後すぐに使用できます。
準備物
- LinkStar
- HDMIコネクター
- モニター
- マウス
- 12V1A電源アダプター
インストール
-
ステップ1. LinkStarをモニターとマウスに接続します。
-
ステップ2. 12V1A電源アダプターを接続し、電源ボタンを押して起動します。

- ステップ3. モニターには以下のように表示されます:

注記
右クリックは「戻る」を表します。右クリックするとページが戻りますのでご注意ください。
これで準備完了です!
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。