メインコンテンツまでスキップ

Lipo Rider Plus (充電器/ブースター) - 5V/2.4A USB Type C

Lipo Rider Plusの成果物

Seeed の Lipo Rider Plus は、急速充電器であるだけでなく、強力なパワーブースターでもあります。最大 5V/2A の充電電流をサポートし、ブースト出力統合により最大 5V/2.4A を出力可能で、さらに 3.3V / 250mA の出力も提供します。3.3V 出力は常時オンで、5V 出力は IO 制御または手動スイッチをサポートしています。つまり、3.3V を使用してマイクロコントローラーに電力を供給し、このマイクロコントローラーの I/O を使用して 5V 出力を制御することができ、完全にプログラム可能です。なんと、これが 5 ドル未満で手に入るなんて信じられません!

簡単に言えば、Lipo Rider Plus はリポバッテリーをより速く充電できるだけでなく、スレーブデバイスに強力な電力を供給することができます。あ、伝え忘れましたが、Lipo Rider と従来のリポ充電器の違いについても説明します。

特徴

  • 最大 5V / 2A の充電電流 - USB Type C
  • 最大 5V / 2.4A の出力電流 - USB Type A
  • 3.3V / 250mA の出力を提供 - ピンヘッダー
  • 出力のシャットダウンをサポート (IO 制御/手動スイッチ)
  • オンボード充電ステータスインジケーター LED + オンボード 4 セグメント電源インジケーター LED
  • 超小型 2.5cm*4.1cm
  • シングルレイアウトで簡単に取り付け可能

はじめに

ハードウェア接続

Lipo Rider Plusの成果物
注意

リチウムバッテリーには内蔵バッテリープロテクターを使用するか、別途バッテリープロテクターを接続できることを確認してください。そうしないと、バッテリーが過充電または過放電する可能性があります。

Lipo Rider と Lipo Charger の違い

従来のリポ充電器はリチウムバッテリーを充電できますが、通常は充電のみが可能です。しかし、Lipo Rider は何ができるのでしょうか?

リチウムバッテリーの充電

Lipo Rider Plusの成果物

もちろん、Lipo Rider Plus はリポバッテリーを充電できます。そして非常に速いです。5V/2A、10W の充電電力で、まるで飛ぶような体験です。

バッテリーを使用してデバイスに電力を供給

Lipo Rider Plusの成果物

充電器であるだけでなく、電源供給装置およびブースターでもあります。Lipo Rider Plus を使用すれば、3.7V のリポバッテリーを入力し、USB Type-A ポートを介して最大 5V/2.4A を出力できます。オンボードスイッチを使用すれば、USB ポートの ON/OFF を簡単に制御できます。また、フル機能のピンヘッダーを提供しており、3.3V/250mA の出力も可能です。

Lipo Rider Plus と Lipo Rider & Lipo Rider Pro の比較

すでに Lipo Rider V1.3Lipo Rider Pro をリリースしていることをご存知かもしれません。それでは、Seeed Lipo Rider の違いは何でしょうか?簡単に言えば、LiPo Rider Pro と Lipo Rider v1.3 の両方には JST2.0 ポートが 2 つあり、ソーラーパネルを使用してリポバッテリーを充電することができます。

しかし、Lipo Rider Plus には JST2.0 ポートが 1 つしかありません。そのため、ソーラーパネルを電源として使用することはできません。ただし、Lipo Rider Plus はよりコンパクトになり、LiPo Rider Pro や Lipo Rider v1.3 のほぼ半分のサイズになりました。そのため、どんなプロジェクトにも簡単に取り付けることができます。さらに重要なのは、その性能が前の 2 つのモデルよりもはるかに強力であることです。要するに、ソーラーパネルと連携して作業する必要がある場合は、LiPo Rider Pro と Lipo Rider v1.3 が適しています。一方、急速充電を体験したい場合は、Lipo Rider Plus が最適な選択肢となるでしょう。

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...