メインコンテンツまでスキップ

マトリックスクロック

マトリックスクロックは、LEDマトリックスディスプレイに時間を表示する、単一基板で非常にコンパクトなArduino互換のクロックです。このディスプレイと豊富なファームウェアライブラリにより、分ごとのアニメーション遷移が可能です。

Arduino Leonardoをベースにしたマトリックスクロックは、Arduino IDEと完全に互換性があり、USB Microケーブルを介して新しいスケッチをアップロードすることで簡単に更新またはカスタマイズできます。コインセルで駆動されるリアルタイムクロックカレンダーは、電源が切れているときでも時間と日付を追跡します。また、マトリックスクロックは音楽アラームを再生することができ、異なるメロディーに簡単に再プログラム可能です。そのコンパクトな形状により、ポケットウォッチスタイルのハウジングなど、さまざまなハウジングに収めることができます。ポータビリティが求められる場合、ユニットはバッテリー駆動が可能で、スリープ機能(拡張ピンの1つをグラウンドに接続することで)を使用してバッテリー寿命を延ばすことができます。

特徴


  • 16x8 LEDマトリックスディスプレイ
  • ATMEGA32U4マイクロコントローラー
  • コインセル駆動のリアルタイムクロックカレンダー
  • テキサス・インスツルメンツ製TLC5920 LEDドライバー
  • 4つのボタン
  • 圧電スピーカー出力
  • スリープモード入力
  • 2つの電源入力、USB Microコネクタまたは6V - 9V DC入力(通常はVinで駆動、USB電源が接続されると切り替え)

使用方法


仕様

項目仕様
マイクロコントローラーAtmel ATmega32u4(TQFP-44パッケージ)
動作電圧5V USB駆動または6V~9V
電源および通信USB Micro B
消費電流通常動作時の平均約90mA、最大300mA
LEDマトリックス2x 8x8 3mm緑色LED
クロック速度マイクロコントローラー16MHz、RTCC 32.7
SRAM2.5 KB
EEPROM1 KB
フラッシュメモリ32 KB
拡張ヘッダーGnd, Vin, 5V, Sleep, Piezo-, Piezo+

回路図


PCB


ライセンス

http://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png

Matrix Clock V1 by Dan Hamerは、Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenseの下でライセンスされています。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...