Microsoft MakeCode
Microsoft MakeCode エディターは、micro:bit をブロックベースのプログラミング言語でプログラムすることを可能にします。

拡張機能(またはパッケージ)の追加方法
micro:bit 用のほとんどのハードウェア拡張機能(例: モーターコントローラー)は、MakeCode エディター用の拡張機能(またはパッケージ)も提供されています。プロジェクトに拡張機能を追加することで、拡張ボードの機能を簡単に制御できるようになります。以下の手順に従って拡張機能を追加する方法を説明します:
- 設定アイコンをクリックして拡張機能ページへのアクセスを見つけます:

または、Advanced => Extensions ブロックカテゴリ内で見つけます。

- キーワード(例: ‘bitkit’)で拡張機能を検索します。

または、GitHub URL を入力します(例: https://github.com/seeed-studio/pxt-grove-zero-for-microbit)。

- 拡張機能をクリックすると、以下のようにエディターにブロックと JavaScript 定義が自動的に読み込まれます。

プログラミング手順
-
ステップ 1: MakeCode にアクセスします: https://makecode.microbit.org/
-
ステップ 2: USB ケーブルを使用して micro:bit を PC に接続します。接続が成功すると、micro:bit の背面にある電源インジケーター LED が点灯します。「この PC」を開くと、リストに MICROBIT ドライブが表示されます。
-
ステップ 3: 新しいプロジェクトを作成すると、以下のようなワークスペースに移動します。LED マトリックスにハートのパターンを表示する簡単なプログラムを書いてみましょう。完了したら次のステップに進みます。

- ステップ 4: プログラムを micro:bit にダウンロードします。プロジェクトにタイトルを付けます(例: show heart icon)。

まず、インターフェースの左下にある「Download」をクリックし、ポップアップダイアログボックスで「Save as」を選択して .hex ファイルを保存します。次に、別のポップアップダイアログボックスで MICROBIT ドライブを選択し、「Save」をクリックします(「Save as」が見つからない場合は、ダウンロードした .hex ファイルを自分で検索し、MICROBIT ドライブにコピーまたはドラッグしてください)。ダウンロード中はインジケーターが点滅しますが、プロセスが完了すると点灯状態になります。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。