メインコンテンツまでスキップ

ミニはんだごて

ミニはんだごては、スリムで軽量、正確な温度制御と高速加熱(室温から300℃まで10秒)のはんだごてで、OLEDディスプレイを備えています。これは、開発キットに欠かせないツールとなるでしょう。また、スリープモードや過熱通知機能も備えています。さらに、組み立てが簡単で、ESD(静電気放電)対策も施されています(アースクランプを通じて)。このはんだごての温度範囲は100~400℃(212~752℉)で、異なる状況に対応するための2種類の一体型(ヒーター付き)コンパクトなはんだごてチップが含まれています。USBマイクロタイプBインターフェースを使用して設定を構成することができます。[1]

[1]このページでは、迅速なスタート方法と主要な情報のみを示しています。詳細な情報については、付属のマニュアルを参照してください。

EUエディション用USエディション用

特徴


  • 正確な温度制御(温度安定性±2%以内)

  • スリムで軽量なデザイン、長時間作業でも疲れにくい

  • 高効率の高速加熱

  • 個人の安全性を高めるための分離型電源アダプター

  • アースクランプによるESD対策

  • USBマイクロタイプBインターフェースによるカスタマイズ可能なシステム設定とファームウェア更新

  • 手動キャリブレーション不要

  • 温度単位の切り替え可能(℃または℉)

仕様


項目仕様
画面OLED
USBインターフェースUSBマイクロタイプB
重量33g(電源アダプターを除く)
電力65W
入力電圧(電源アダプター用)100 ~ 240 V
温度範囲100 ~ 400 ℃(212 ~ 752 ℉)
チップからアースまでのインピーダンス2 Ω
温度安定性± 2%
スリープモード温度200℃(392℉)、調整可能

部品リスト


部品名数量
ミニはんだごて(本体)1個
PCBはんだ付けキット1個
はんだごてチップタイプ-BC21個
はんだごてチップタイプ-B21個
はんだごてホルダー1個
PCBはんだ付けキット1個
DC5525電源アダプター1個
アースクランプ1個
六角レンチ(予備ネジ2本付き)1個
マニュアル1個

はじめに


注意: ここでは一般的な開発環境を例として示しています。
このセクションでは、このはんだごての基本的な操作方法を説明します。詳細については、パッケージに含まれているマニュアルを参照してください。

分解図

  1. はんだごて先端固定ネジ
  2. ボタンA
  3. ボタンB
  4. セットネジ
  5. 電源ポート
  6. Micro USB
  7. DC5525 12-24Vポート
  8. はんだごて先端接続ポート
  9. はんだごて接続側
  10. はんだごて加熱要素

はんだごての組み立て

  1. 先端セットネジを緩め、はんだごて先端を接続ポートに挿入し、ネジを締めます。

  2. アース線をアースセットネジに接続します。

  3. DCコネクタをミニはんだごてに接続し、電源コードを差し込み、デバイスをオンにします。

基本操作

温度調整

ボタンを押して温度を調整します。

ボタンAを押すと温度が上昇し、ボタンBを押すと温度が下降します。

キャリブレーション

  1. 待機モード(加熱していない状態)でボタンBを押して温度計モードに入ります。

  1. ボタンBとボタンAを同時に押して温度計モードに入ります。キャリブレーション操作は自動的に実行され、手動操作は不要です。

  1. 約30秒後、いずれかのボタンを押し続けてキャリブレーションモードを終了します。

  1. 左の図は自動キャリブレーションが成功した場合を示し、右の図は自動キャリブレーションが失敗した場合を示します。自動キャリブレーションが失敗した場合は、前の手順を再度繰り返してください。

簡単な練習

パッケージに含まれている葉の形をしたPCBボードにLEDと抵抗をはんだ付けするクイズを試すことができます。

  1. 上記の手順に従ってはんだごてを組み立てます。
  2. PCBボードに4つのLEDと4つの抵抗をはんだ付けします。

注意:LEDは双極性部品であるため、正しい方向に合わせる必要があります。

注意:電子部品をはんだ付けする際には、以下の基本的な手順に従う必要があります:

  • はんだ付け箇所に少量のはんだを塗り、ピンの特定の箇所にもはんだを塗ります。
  • はんだごてを使用して、2つの箇所を接合します。

リソース


ユーザーマニュアル

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...