メインコンテンツまでスキップ

モデルエクスポート

SSCMA は現在、以下の方法でモデルを変換およびエクスポートすることをサポートしています。 対応するチュートリアルを参照してモデルのエクスポートを完了し、 エクスポートされたモデルをデプロイメントに使用してください。

ヒント

デフォルトでは、ONNX と TFLite の両方のモデルがエクスポートされます。どちらか一方のみをエクスポートする場合は、--targets パラメータを使用してエクスポートするモデルの種類を指定できます。例: --targets onnx または --targets tflite

ヒント

モデルのエクスポートを開始する前に、トレーニング セクションを完了し、モデルの重み .pth ファイルを取得する必要があります。

パラメータの説明

モデルエクスポートの詳細なパラメータについては、以下のコードを参照してください。

python3 tools/export.py --help

# PyTorch モデルを TFLite または ONNX モデルに変換およびエクスポート

# 位置引数:
# config モデル設定ファイルのパス
# checkpoint PyTorch チェックポイントファイルのパス

# オプション引数:
# -h, --help このヘルプメッセージを表示して終了
# --targets TARGETS [TARGETS ...]
# エクスポートするモデルの種類 (例: tflite onnx)
# --precisions PRECISIONS [PRECISIONS ...]
# エクスポートするモデルの精度 (例: 'int8', 'uint8', 'int16', 'float16', 'float32')
# --work_dir WORK_DIR, --work-dir WORK_DIR
# ログとモデルを保存するディレクトリ
# --output_stem OUTPUT_STEM, --output-stem OUTPUT_STEM
# 出力ファイル名のステム (パス付き)
# --device DEVICE 変換およびエクスポートに使用するデバイス
# --input_shape INPUT_SHAPE [INPUT_SHAPE ...], --input-shape INPUT_SHAPE [INPUT_SHAPE ...]
# 入力データの形状 (例: 1 3 224 224)
# --input_type {audio,image,sensor}, --input-type {audio,image,sensor}
# 入力データの種類
# --cfg_options CFG_OPTIONS [CFG_OPTIONS ...], --cfg-options CFG_OPTIONS [CFG_OPTIONS ...]
# 使用する設定の一部を上書き (形式: 'xxx=yyy')、設定ファイルにマージされる
# --simplify SIMPLIFY グラフ簡略化のレベル (0: 無効、最大: 5)
# --opset_version OPSET_VERSION, --opset-version OPSET_VERSION
# ONNX: エクスポートされたモデルのオペレーターセットバージョン
# --dynamic_export, --dynamic-export
# ONNX: 動的入力形状でエクスポート
# --algorithm {l2,kl} TFLite: 変換アルゴリズム
# --backend {qnnpack,fbgemm}
# TFLite: コンバータバックエンド
# --calibration_epochs CALIBRATION_EPOCHS, --calibration-epochs CALIBRATION_EPOCHS
# TFLite: 量子化キャリブレーションの最大エポック数
# --mean MEAN [MEAN ...]
# TFLite: モデル入力の平均値 (量子化用)、範囲: [0, 1]、すべてのチャンネルに適用、複数値が提供された場合は平均を使用
# --mean_and_std MEAN_AND_STD [MEAN_AND_STD ...], --mean-and-std MEAN_AND_STD [MEAN_AND_STD ...]
# TFLite: モデル入力の平均値と標準偏差、デフォルト: [((0.0,), (1.0,))]、正規化された入力に基づいて計算、すべてのチャンネルに適用、複数値が提供された場合は平均を使用
Loading Comments...