メインコンテンツまでスキップ

モーターシールド

モーターシールドは、モーターの動作速度と方向をArduinoで制御するためのドライバモジュールです。

Motor Shield V1.0Motor Shield V2.0

以下は、各バージョンのモーターシールドの比較を示しています:

パラメータMotor Shield V1.0Motor Shield V2.0
動作電圧+5V+5V
電源外部電源供給外部電源またはArduino/Seeeduinoの+5ピン

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...