メインコンテンツまでスキップ

Music Shield

Music Shield はプロフェッショナルなオーディオコーデックです。Arduino、Seeeduino、Seeeduino Mega、Arduino Mega と連携して動作します。VS1053b IC をベースにしており、Seeed 提供の Arduino ライブラリを使用して MicroSD カードに保存されたさまざまな音楽フォーマットを再生できます。以下の2つのバージョンから選択できます:

Music Shield V1.0Music Shield V2.0Music Shield V2.2

以下は各バージョンの Music Shield の比較表です:

パラメータMusic Shield V1.0Music Shield V2.0Music Shield V2.2
電圧+5V+5V+5V
オーディオインターフェース3.5mm オーディオジャック3.5mm ヘッドフォンジャック3.5mm ヘッドフォンジャック
対応 SD カードMicro SD カード(最大容量 2GB)Micro SD カード(最大容量 2GB)Micro SD カード(最大容量 2GB)
標準シールドなしありあり
対応音楽フォーマットMP3, WAV, MIDI, Ogg VorbisMP3, WAV, MIDI, Ogg VorbisMP3, WAV, MIDI, Ogg Vorbis
互換性Arduino, Seeeduino, Arduino Mega, Seeeduino MegaArduino, Seeeduino, Arduino Mega, Seeeduino MegaArduino, Seeeduino, Arduino Mega, Seeeduino Mega
録音機能Seeeduino Mega と Arduino Mega のみ対応Seeeduino Mega と Arduino Mega のみ対応Seeeduino Mega と Arduino Mega のみ対応
MIDI 機能非対応対応対応
音量調整と曲選択2つのコントロールプッシュボタンと1つのノブスイッチ多機能ボタン多機能ボタン
ライブラリファイルMusic Shield V1.0 用ライブラリMusic Shield V2.0 用ライブラリMusic Shield V2.2 用ライブラリ

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...