メインコンテンツまでスキップ

ネットワーク接続

堅牢なネットワーク機能により、Seeed の多様なセンサーやデバイスがシームレスに統合され、製品エコシステム全体で一貫したデータと通信のフローを実現し、モニタリング、自動化、インテリジェントな意思決定の新たな可能性を切り開きます。

Seeed は、当社の製品群と完全に統合できる多種多様なネットワーク製品を提供しており、Sensor 上でもそれらを見つけることができます。

  • 産業用センサー向けネットワークデバイス

  • エントリーレベルセンサー向けネットワークモジュール

産業用センサー向けネットワークデバイス

複数プラットフォーム向けゲートウェイ

SenseCAP Gateway
SenseCAP Gateway は、Long Range / LoRaWAN® デバイス向けに、数マイルに及ぶワイヤレスネットワークカバレッジとデータ伝送能力を提供します

その他のネットワークインフラ向けルーター

ルーター
ルーターは、ローカルネットワークをインターネットに接続することで、デバイス間の通信を可能にします。

エントリーレベルセンサー向けネットワークモジュール

Grove 通信モジュール

Grove Sensor Network
Grove Sensor Network と、センサーで利用可能な伝送方式の概要を紹介します。

Seeed Studio 旧ネットワークモジュール

Loading Comments...