メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP Gateway

ホビイストから産業従事者まで、さまざまなユーザーのニーズに対応する製品ラインナップを持つSenseCAP製品シリーズは、私たちの周りの世界をデジタル化するための包括的なソリューションスイートを提供します。

LoRaWANセンサーに加えて、SenseCAPはweb3用のホットスポットやLoRaWANセンシングソリューション用のLoRaWANゲートウェイなど、さまざまなタイプのゲートウェイ、そしてソフトウェア、クラウドサービス、APIの配列も提供し、ユーザーがリアルタイムでデータを収集、保存、分析できるようにします。ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービスの組み合わせにより、ユーザーは環境の変化に迅速に対応し、データ駆動型の意思決定を行うことができます。

info

産業グレードのギャップを埋め、LoRaWANエッジ機能を再定義

新しいreComputer R1225 LoRaWANゲートウェイの紹介 — BMS / BAS / iBMS向けの産業グレードLoRaWAN + センシング + 制御統合ゲートウェイ

紹介

SenseCAP Gatewayは、長距離無線通信用に設計された産業グレードの高性能ゲートウェイです。Seeed Studioによって開発されたSenseCAP Gatewayは、モノのインターネット(IoT)エコシステムにおける重要なコンポーネントとして機能し、幅広いアプリケーションに対して堅牢で信頼性の高い接続を可能にします。

pir

SenseCAP Gatewayの主な特徴は以下の通りです:

  • 高信頼性:IP66定格エンクロージャーで過酷な環境条件に耐えるよう構築されています。
  • 長距離:LoRa技術により広範囲のカバレッジを提供できます。
  • 高性能:多数の接続デバイスを管理する強力な処理能力を備えています。
  • 導入の容易さ:シンプルなセットアップとメンテナンスで、さまざまなユーザーや業界にアクセスしやすくなっています。
  • スケーラビリティ:高いデータスループットと多数のデバイス接続で大規模IoT展開をサポートします。

SenseCAP Gatewayのアプリケーションは、スマート農業や環境監視から産業オートメーションやスマートシティまで多岐にわたります。

LoRa通信

LoRa(Long Range)は、地域、国家、またはグローバルネットワークにおけるワイヤレスバッテリー駆動デバイス用に設計された低電力広域ネットワーク(LPWAN)プロトコルです。LoRaは長距離、低電力、安全なデータ伝送を必要とするアプリケーションに最適です。

  1. 変調技術:LoRaはチャープスペクトラム拡散(CSS)変調を使用し、信号を広い周波数範囲に拡散することで、干渉や信号劣化に対する堅牢な耐性を提供します。
  2. 長距離:LoRaは農村部で最大15km、都市部で5kmの距離でデータを送信でき、幅広いアプリケーションに適しています。
  3. 低消費電力:LoRaを使用するデバイスは、低電力要件により小さなバッテリーで数年間動作できます。
  4. 低データレート:LoRaは長距離通信をサポートしますが、通常0.3kbpsから50kbpsの範囲の低データレート用に最適化されています。
  5. 安全な通信:LoRaはエンドツーエンド暗号化を含む強力なセキュリティ機能を提供し、データの整合性と機密性を確保します。
  6. LoRaは通常、ゲートウェイがエンドデバイスと中央ネットワークサーバー間でメッセージを中継するスター・オブ・スターズトポロジで使用されます。ゲートウェイは透明なブリッジとして機能し、RFパケットをIPパケットに変換し、その逆も行います。

ハードウェア製品

pir

pir

reComputer R1225 LoRaWANゲートウェイ

reComputer R1225 LoRaWANゲートウェイは、AI機能を備えたCM4駆動の強力で柔軟な産業用Raspberry Pi IoT LoRaWANゲートウェイ&コントローラーです。3*RS485、デュアルイーサネット、BACnet、Modbusサポートを備え、堅牢で信頼性の高い産業用エッジIoTデバイスに必要なすべての機能を装備しています。AI NPUアクセラレーターとの互換性により、特にBMS、BAS、iBMSのリモートアクセス制御に最適です。




SenseCAP M2マルチプラットフォームゲートウェイ

SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWANゲートウェイは、さまざまなネットワークサーバーへの接続をサポートする標準的なLoRaWAN®ゲートウェイです。865MHzから923MHzまでのグローバルLoRaWAN®周波数プランをサポートし、スマートビルディング、環境監視システム、精密農業などの複数のLoRaWAN®アプリケーションで使用できます。広範囲カバレッジと強力な信号出力能力などの機能を備え、LoRaWAN®ネットワーク構築に最適なゲートウェイです。




Heliumゲートウェイ

SenseCAP M1ゲートウェイ

SenseCAP M1は、Helium LongFi™ネットワークに接続された高性能で即座に使用可能なLoRaWAN屋内ゲートウェイです。Raspberry Pi 4をベースとし、WM1302/WM1303(Semtech SX1302/SX1303)LoRaコンセントレーターを内蔵しています。内蔵BLEを提供し、いくつかの簡単なステップでデバイスのセットアップを支援し、Wi-FiまたはEthernetを介したインターネット接続をサポートします。




SenseCAP M2データオンリー

SenseCAP M2データオンリーは、Helium LongFiネットワークに接続されたLoRaWANゲートウェイで、Long Range/LoRaWANデバイス用に数マイルの無線ネットワークカバレッジとデータ伝送容量を提供できます。




SenseCAP M2ライトゲートウェイ

SenseCAP M2ライトホットスポットは、ユーザーが最小限のコストでHeliumネットワークに参加できる高性能Helium LoRaWANゲートウェイです。1日あたり0.05ドルからの柔軟なSenseCAPライセンスプランが提供され、ユーザーが最小限の投資とより多くの柔軟性でPoCとデータ転送の利点を享受できるようにします。




Flux ゲートウェイ

SenseCAP M4

SenseCAP M4 Square は、複数の Web 3.0 アプリを実行するように設計されたデバイスです。コード不要でシームレスに CUMULUS FluxNode と Helium ライトホットスポットをセットアップし、Flux 用のスケーラブルで分散化された計算ネットワークと、LoRa/LoRaWAN デバイス用の数マイルのワイヤレスネットワークカバレッジとデータ伝送容量を提供します。




屋外ゲートウェイ

SenseCAP Gateway - LoRaWAN は IP66 産業グレードの屋外製品で、拡張動作温度範囲をサポートし、スマート農業などの低消費電力、長距離データ収集 IoT シナリオに適用できます。




SenseCAP クラウドサービス

LoRaWAN ゲートウェイ用

SenseCAP Mate APP

SenseCAP Mate APP は、データ可視化とリモート LoRaWAN デバイス管理のための強力なアプリです。

pir

SenseCAP Portal

SenseCAP Portal

ホットスポット用

SenseCAP Hotspot App

SenseCAP Hotspot App は、ユーザーが Web 3.0 デバイス(Helium、Flux など)を購入、展開、管理するのに役立つオールインワンアプリです。

pir

SenseCAP Dashboard

SenseCAP デバイスと報酬を管理する効率的な方法として、SenseCAP Dashboard はデバイスやブロックチェーンからのホットスポットに関する最新情報を提供します。

pir

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページを更新するためのタスクリストがあり、これは私たちのコントリビュータープロジェクトの下に分類されています。私たちは wiki プラットフォームの開発を通じてユーザーエクスペリエンスを向上させ、より良いサポートを提供することに専念しています。
  • このページへのあなたの貢献は私たちにとって不可欠です!私たちはあなたの意見を本当に大切にしており、アイデアの創出においてあなたの支援を心から感謝いたします。

SenseCAP テクニカルサポート

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...