Skip to main content

SenseCAP LoRaWAN屋外ゲートウェイ

pir

製品詳細

SenseCAP Gateway - LoRaWANは、IP66産業グレードの屋外製品で、拡張動作温度範囲をサポートし、スマート農業などの低消費電力、長距離データ収集IoTシナリオに適用できます。

tip

この製品はHelium LongFiネットワークをサポートしていないことにご注意ください。品質上の欠陥がない製品は返品・返金の対象外となりますのでご了承ください。

主な特徴

  • 高性能Cortex A8 1GHzプロセッサ、Linuxシステム。

  • LoRaWANプロトコルClass Aをサポート、超低消費電力SenseCAP Sensorをサポート

  • 8 RX、1 TXトランシーバーをサポート、最大送信電力27dBm

  • 複数のISMバンドをサポート:CN470、EU868、US915

  • ネットワークアクセスの複数の方法をサポート:4G、Ethernet

  • 超長距離伝送:見通し環境で10km、都市環境で2km

  • 産業グレード保護:IP66筐体、温度-40℃~70℃、屋外アプリケーションに適用

  • 簡単な展開と迅速なプロビジョニング(以下の「インストール方法」ビデオを参照)

説明

SenseCAP Gateway - LoRaWANは、LoRaWANプロトコルに基づいており、スマート農業やスマートシティなどの低消費電力、長距離環境データ収集、リモート監視シナリオに適用できます。

SenseCAP LoRaWANネットワークの中央デバイスとして、ゲートウェイは異なるSenseCAP Sensorsからデータを収集し、セルラーLTEまたはEthernetを介してクラウドプラットフォームにデータを送信するために使用されます。高性能プロセッサAM3358と通信事業者レベルのLong RangeチップSX1301を搭載し、大規模ネットワークでの堅牢性と高性能を保証します。ネットワーク全体で相互認証と暗号化が確立され、セキュリティが向上します。

ゲートウェイはIP66筐体で設計され、拡張動作温度範囲をサポートし、屋内外の厳しい環境での産業アプリケーションに適しています。

ゲートウェイは箱から出してすぐに簡単にセットアップできます。ユーザーはSenseCAP Mate APPと**SenseCAP Portal**を通じて4つのステップでデバイスをバインドし管理できます。その後、ユーザーは同じ方法でセンサーの設定を開始し、LoRaWAN®ネットワークソリューションを作成できます。

  1. デバイスバインディング用のQRコードをスキャン
  2. ゲートウェイをインターネットに接続し電源を入れる
  3. デバイス展開
  4. センサーをネットワークに接続し、データをクラウドにアップロード

LoRaWANゲートウェイのインストール方法

Video Title

アーキテクチャ

アプリケーション

Loading Comments...