メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP M1 は、Helium LongFi™ ネットワークに接続された高性能で即座に使用可能な LoRaWAN 屋内ゲートウェイです。
Raspberry Pi 4 をベースとし、WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303) LoRa コンセントレータを内蔵しています。内蔵 BLE により、数ステップでデバイスのセットアップが可能で、Wi-Fi またはイーサネット経由でのインターネット接続をサポートします。

pir

特徴

SenseCAP M1 Features

  • Helium ネットワークへの簡単セットアップ: 簡単なステップですぐに使用開始。

  • 成熟したハードウェアソリューション: Raspberry Pi 4(2G/4G/8G RAM、64G ストレージ)と WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303) ベースバンド LoRa チップを搭載。

  • 安全で信頼性の高い: 内蔵 ECC608 暗号チップ、高セキュリティ認証、信頼性の高い接続性。

  • 自動オンラインアップグレード: 手動操作不要の自動 OTA アップグレード。

  • リモート診断: 内蔵リモート診断メカニズム、効率的なオンラインサポート。

  • 64GB 大容量ストレージ: 64GB MicroSD カード大容量ストレージ、ゲートウェイの寿命を延長し、将来のアップグレードのメモリ要件を満たします。

  • 効率的な冷却ソリューション: アルミニウム筐体にヒートシンクと冷却ファンを内蔵、長期間安定した動作を保証。

  • 複数のアクセサリ: ファイバーグラスアンテナ、スライドロッド設置用スライダーパッド、今後の屋外筐体など。

  • FCC および CE 認証取得: 個人および商用利用が可能。


パッケージ内容

  • SenseCAP M1 LoRaWAN 屋内ゲートウェイ (EU868/US915) *1
  • 電源アダプタ (EU/US)*1
  • アンテナ (EU868/US915) *1
  • 64GB MicroSD カード *1
  • クイックスタートガイド *1

SenseCAP M1 Package Contents


全体概要

SenseCAP M1 General Overview

SenseCAP M1 Breakdown

SenseCAP M1 Breakdown 2


インターフェース

SenseCAP M1 Interface


寸法

SenseCAP M1 Dimensions

  • デバイスサイズ (/個): 154*100*44 mm

  • デバイス重量 (/個): 370g

  • パッケージサイズ (/個): 274*175*60 mm

  • パッケージ重量 (/個): 675g


ブロック図

SenseCAP M1 Block Diagram


システム構造

SenseCAP M1 System Structure


LED ステータス

SenseCAP M1 LED Status


ユニット情報

SenseCAP M1 Unit Information

底面のこれら2つのラベルは、以下を含むユニットの重要な情報を示しています:

  • モデル
  • S/N
  • WiFi MAC
  • ETH MAC
  • CPU ID

この情報は SenseCAP Dashboard への登録時に必要となります。


データシート

プロセッサRaspberry Pi 4 (Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz)
RAM2GB / 4GB / 8GB
ストレージ64GB MicroSD Card
周波数EU868 Version: 863MHz ~ 870MHz
AS923 Version: 902MHz ~ 928MHz
US915 Version: 902MHz ~ 928MHz
感度-125dBm @125KHz/SF7
-139dBm @125KHz/SF12
送信電力最大 26 dBm
アンテナゲイン

US915: 2.6 dBi

EU868: 2.8 dBi

アンテナインピーダンス50 Ohm
アンテナ放射パターン無指向性
Wi-Fi2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless
BluetoothBluetooth 5.0, BLE
LoRaWANClass A、C をサポート
入力電圧DC 5V - 3A
インターフェース

USB Type-C (電源供給) * 1

Ethernet RJ45 * 1

RP-SMA Female Antenna Connector* 1

動作温度0°C to 50°C
相対湿度0% - 90% (結露なし)
放熱アルミニウム筐体、ヒートシンク、冷却ファン
IP等級IP20
認証FCC / CE / RCM / ROHS / UKCA...
Loading Comments...