Skip to main content

SenseCAP M2 Data Only とは

SenseCAP M2 Data Only は、Helium LongFi ネットワークに接続された LoRaWAN ゲートウェイで、Long Range/LoRaWAN デバイスに対して数マイルの無線ネットワークカバレッジとデータ伝送容量を提供できます。

LoRaWAN ゲートウェイとして、Long Range/LoRaWAN デバイスに対して数マイルの無線ネットワークカバレッジとデータ伝送容量を提供できます。

Helium LongFi ネットワークをサポートするゲートウェイとして、低コストでローカル LoRaWAN ネットワークを構築し、様々な LoRaWAN アプリケーションを開発しながら、People's Network の一部としてのメリットを享受できます。

SenseCAP M2 は現在、FCC および CE 認証を取得した US915 および EU868 バージョンを提供しています。近い将来、異なる国や地域に対応するより多くの周波数帯バージョンと対応する認証が利用可能になる予定です。

pir

特徴

· 広範囲カバレッジと強力な信号

3dBi 高性能アンテナにより、SenseCAP M2 は数マイルの LoRaWAN カバレッジと強力な信号を提供できます。異なる環境に基づいて使用シナリオに合わせてアンテナをアップグレードすることも可能です。

· 優れた安定性能

SenseCAP M2 は、成熟したハードウェアソリューション MT7628 と Semtech SX1302/SX1303 ベースバンド Long Range チップによって駆動されています。BLE を内蔵し、Wi-Fi とイーサネットの両方のインターネット接続をサポートしています。追加の電源ケーブルではなくイーサネットでゲートウェイに電力を供給する必要があるユーザーのために、PoE 機能も M2 に追加されています。

· プロフェッショナルな管理ツールとクラウドサービス

ユーザーは SenseCAP Hotspot App を使用して、いくつかの簡単なステップでホットスポットを簡単にセットアップできます。SenseCAP Hotspot Dashboard と SenseCAP Local Console も、効率的で簡単な方法でホットスポットを監視・管理するためにユーザー向けに開発されています。

· 効率的でタイムリーなオンラインサポート

これらのプロフェッショナルな管理ツールとクラウドサービスに加えて、SenseCAP は技術サポートで顧客から高い評価を受けています。技術的な問題に遭遇した際は、効率的なオンライン技術サポートサービスが常に利用可能で、タイムリーにサポートを提供します。

· セキュアで信頼性の高い
大量のデータ伝送を処理するゲートウェイにとって、安全性は決して軽視できません。SenseCAP M2 Data Only は常に高セキュリティ認証と People's Network への信頼性の高い接続を保証します。

· 簡単なステップでの簡単セットアップ

SenseCAP Hotspot App で簡単なステップですぐに使用開始

· 豊富なアクセサリ

SenseCAP デバイス自体の強力な機能に加えて、SenseCAP はユーザーがホットスポットの最大性能を得るための豊富なアクセサリ選択肢を提供しています。高性能 IoT アンテナ、アンテナケーブル、マウンティングパッド、避雷器などのベストセラー商品があります。


パッケージ内容

  • SenseCAP M2 LoRaWAN 屋内ゲートウェイ ×1
  • 電源アダプター(EU/US)×1
  • ベース付き 3dBi アンテナ ×1
  • クイックスタートガイド ×1

注意:

オンボーディング料金は製品に含まれていないことにご注意ください。オンボーディングには $0.50 のオンボーディング料金と $0.50 の位置アサート料金がユーザーのウォレットから差し引かれます。オンボーディングプロセスを進める際は、十分な Helium Data Credit とウォレットに少なくとも $1 の SOL があることを確認してください。


インターフェース

注意:

  • MicroSD カードスロットは将来の使用のために予約されています。SenseCAP M2 を LoRaWAN ゲートウェイとして使用する場合、Micro SD カードは必要ありません。
  • Nano SIM カードスロットは 4G バージョンのホットスポットでのみ利用可能です。SIM カードはデバイスに含まれていません。
  • Type-C インターフェースは上級開発者管理用に予約されています。デバイスの電源供給には使用しないでください。

寸法

  • デバイスサイズ(/個):
    143.6x135x34mm(コネクタ含まず)150.6x135x34mm(コネクタ含む)
  • パッケージサイズ(/個):34023065mm
  • パッケージ重量(/個):約 950g

インジケーターモード


ボタンモード


ユニット情報

底面のこれらのラベルは、以下を含むユニットの重要な情報を示しています:

  • モデル
  • デバイスシリアル番号(S/N)
  • WiFi MAC
  • ETH MAC
  • AP IP アドレス
  • ローカルコンソールにログインするためのユーザー名とパスワード

注意:ラベルを第三者と共有しないでください。


システム構造


データシート

プロセッサMT7628(MIPS24KEc@580MHz)
RAMDDR2 128MB
Flash32MB
長距離ゲートウェイチップSX1302 / SX1303
長距離感度-125dBm @125KHz/SF7
-139dBm @125KHz/SF12
長距離TX出力最大26 dBm
アンテナ

長距離:ベース付き3dBi外部アンテナ

Wi-Fi:内蔵アンテナ

BLE:セラミックアンテナ

アンテナインピーダンス50オーム
Wi-Fi2.4 GHz 802.11 b/g/nサポート
Bluetoothデュアルモジュール、Bluetooth V2.1 + EDRおよびV5.2
EthernetRJ45 (10M / 100 M)
LoRaWANクラスA、Cサポート
入力電圧

DC 12V - 2A

PoE (IEEE 802.3 af)、40V-57V DC

インターフェース

Ethernet RJ45 * 1

RP-SMAメスアンテナコネクタ * 1

Micro SDカードスロット(将来使用) * 1

USB Type-C(コンソール) * 1

寸法

143.6x135x34mm(コネクタ含まず)

150.6x135x34mm(コネクタ含む)

パッケージ:34023065mm

動作温度-20°C~55°C
相対湿度0%~85%(結露なきこと)
Loading Comments...