SenseCAP M2 Light Gateway 概要
SenseCAP M2 Light Gatawayとは
SenseCAP M2 Light Hotspotは、ユーザーが最小限のコストでHeliumネットワークに参加できる高性能LoRaWANゲートウェイです。
SenseCAP M2用のSenseCAP Software Licenceは1日あたり$0.05までの必要に応じた支払いにより、最小限の投資でPoCとデータ転送の利益を享受できます。
ソフトウェアライセンス
SenseCAP M2 Light HotspotがHelium用のLoRaWANカバレッジを提供するには、アクティベーション用のソフトウェアライセンスが必要です。SenseCAP では、お客様のニーズに応じて購入できる3つのライセンスプランを提供しています。
ライセンスパッケージ:
ライセンス有効期間 | 90日 | 365日 | 無制限 |
---|---|---|---|
パッケージプラン | $7.99 1日あたり$0.09まで | $19.99 1日あたり$0.05まで | $49.99 無制限ライセンス |
注意: このライセンスは SenseCAP M2 Light Hotspot のみに適用され、他のホットスポットのアクティベーションには使用できません。
SenseCAP ソフトウェアライセンスは Helium オンボーディング料金とは異なり、SenseCAP ソフトウェアとクラウドサービスをアクティベートするために必要です。Helium がホットスポットを Helium サーバーにオンボードするために課す $50 の Helium オンボーディング料金は、SenseCAP Hotspot パッケージに含まれています。
機能
複数の周波数帯域と認証
SenseCAP M2 は、オーストラリア(RCM)、ブラジル(Anatel)、カナダ(ICES/IC IC)、EU(CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG)、インド(WPC)、日本(TELEC/PSE)、韓国(KC)、フィリピン(NTC)、台湾(BSMI/NCC)、米国(FCC)を含む(ただしこれらに限定されない)様々な国や地域でのアプリケーション要件を満たすため、異なる周波数帯域バージョンと対応する認証を提供しています。
追加の認証も予定されています。
優れた安定したパフォーマンス
MediaTek MT7628 と Semtech SX1302/SX1303 ベースバンド LoRa チップを搭載した成熟したハードウェアにより、SenseCAP M2 は BLE を内蔵し、Wi-Fi とイーサネットインターネット接続をサポートする優れた安定したパフォーマンスを提供します。
追加の電源供給ケーブルではなくイーサネットでゲートウェイに電力を供給する必要があるユーザーのために、PoE をサポートしているため、追加の PoE スプリッター は不要です。ルーターが PoE 機能をサポートしていない場合は、SenseCAP Injector もご利用いただけます。
広範囲カバレッジと強力な信号
SenseCAP M2 のカバレッジと信号強度を向上させるため、高性能 3dBi アンテナを搭載しており、LoRaWAN ネットワークで数マイルの広範囲カバレッジを提供できます。さらに、様々な使用シナリオや環境に適応するため、アンテナをより高い dBi の ファイバーグラスアンテナ にアップグレードすることも可能です。
プロフェッショナル管理ツールとクラウドサービス
SenseCAP Hotspot は、ホットスポットのセットアップと管理のための手間のかからないソリューションを提供します。ユーザーは SenseCAP Hotspot App を通じて簡単な数ステップでホットスポットを簡単にセットアップできます。SenseCAP Hotspot Dashboard と SenseCAP Local Console も、ユーザーが効率的で簡単な方法でホットスポットを監視・管理できるよう開発されています。
安全で信頼性の高い
大量のデータ伝送を処理するゲートウェイにとって、安全性は決して軽視できません。SenseCAP M2 は ECC608 セキュリティチップを利用して信頼性の高い安全な認証を提供し、People's Network への安全で安定した接続を確保します。
効率的でタイムリーなオンラインサポート
SenseCAP は一流の技術サポートで顧客から高い評価を得ています。技術的な問題に遭遇した場合、SenseCAP の効率的なオンライン技術サポートサービスに頼って、タイムリーで効果的な支援を受けることができます。SenseCAP の優れたカスタマーサポートにより、デバイスとサービスをスムーズに稼働させ続けるために必要なヘルプを確実に受けられると信頼できます。
屋外ホットスポットへの簡単アップグレード
市場の一般的なホットスポットに適合する SenseCAP Outdoor Enclosure も利用可能で、屋内 SenseCAP ホットスポットを屋外用にアップグレードでき、様々な屋外 LoRaWAN アプリケーションシナリオを実現できます。
屋内ゲートウェイを屋外用にアップグレードするために必要なすべてのアクセサリを含む簡単なステップで、SenseCAP M1、SenseCAP M2、BobCat、RAK、Helium ホットスポットなどの他のホットスポットにも適用できます。
インターフェース
注意:
MicroSD カードスロットは将来の使用のために予約されています。SenseCAP M2 を LoRaWAN ゲートウェイとして使用する場合、Micro SD カードは必要ありません。
Nano SIM カードスロットは 4G バージョンのホットスポットでのみ利用可能です。SIM カードはデバイスに含まれていません。Type-C インターフェースは高度な開発者管理のために予約されています。デバイスの電源供給には使用しないでください。
インジケーターモード
ボタンモード
モード | 説明 |
---|---|
ダブルクリック | 素早いダブルクリックでソフトウェア再起動がトリガーされます。 |
5秒間押下 | ボタンを5秒間押して、青色インジケーターがゆっくり点滅するまで離すと 設定モードに入り、アクティビティがない場合は5分で自動的に終了します。 |
30秒間押下 | ボタンを30秒間押して、青色インジケーターが高速点滅するまで押すと、工場出荷時設定への リセットとソフトウェア再起動がトリガーされます。 注意: 公式技術サポートから推奨されない限り、この機能を使用しないでください |
ユニット情報
底面のこれらのラベルは、以下を含むユニットの重要な情報を示しています:
-
モデル
-
デバイスシリアル番号(S/N)
-
WiFi MAC
-
ETH MAC
-
AP IPアドレス
-
ローカルコンソールにログインするためのユーザー名とパスワード
注意: ラベルを第三者と共有しないでください。
システム構造
仕様
プロセッサ | MT7628(MIPS24KEc@580MHz) |
---|---|
RAM | DDR2 128MB |
フラッシュ | 32MB |
LoRaゲートウェイチップ | SX1302 / SX1303 |
LoRa感度 | -125dBm @125KHz/SF7 |
-139dBm @125KHz/SF12 | |
LoRa送信電力 | 最大26 dBm |
アンテナ | LoRa: ベース付き3dBi外部アンテナ Wi-Fi: 内蔵アンテナ BLE: セラミックアンテナ |
アンテナインピーダンス | 50 Ohm |
Wi-Fi | 2.4 GHz 802.11 b/g/nサポート |
Bluetooth | デュアルモジュール、Bluetooth V2.1 + EDRおよびV5.2 |
イーサネット | RJ45 (10M / 100 M) |
LoRaWAN | クラスA、Cサポート |
入力電圧 | DC 12V - 2A PoE (IEEE 802.3 af), 40V-57V DC |
インターフェース | イーサネットRJ45 * 1 RP-SMAメスアンテナコネクタ * 1 Micro SDカードスロット(将来使用) * 1 USB Type-C(コンソール) * 1 |
寸法 | 143.6x135x34mm(コネクタ含まず) 150.6x135x34mm(コネクタ含む) パッケージ: 340*230*65mm 約950g |
動作温度 | -20°C~55°C |
相対湿度 | 0% - 85%(結露なし) |
認証 | オーストラリア(RCM) ブラジル(Anatel) カナダ(ICES/IC IC) EU(CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG) インド(WPC) 日本(TELEC/PSE) 韓国(KC) フィリピン(NTC) 台湾(BSMI/NCC) 米国(FCC/Verizon OD) |
SenseCAP M2 4Gバージョン用