AWS IoT への接続
AWS IoT 設定
AWS にログインします。 AWS アカウントをお持ちでない場合は、まず新しいアカウントを作成してください。
ゲートウェイの追加
Internet of Things > IoT Core に移動します
LPWAN devices > Gateway を選択してゲートウェイを追加します
Gateway's EUI: ゲートウェイ EUI はデバイスラベルまたはローカルコンソールで確認できます
Frequency band: 実際の選択に応じて周波数プランを選択します。
証明書の作成
証明書ファイルとサーバー信頼証明書をダウンロードします。
ロールを選択します:IoT Wireless Gateway Cert Manager Role、その後設定を送信します。
ゲートウェイ接続状態の確認
Gateways ページに移動し、追加したゲートウェイを選択します。
Gateway details ページの LoRaWAN specific details セクションで、接続状態と最後のアップリンクを受信した日時を確認できます。
プロファイルの追加
デバイスプロファイルとサービスプロファイルを定義して、一般的なデバイス設定を記述できます。これらのプロファイルは、デバイス間で共有される設定パラメータを記述し、それらのデバイスの追加を容易にします。AWS IoT Core for LoRaWAN はデバイスプロファイルとサービスプロファイルをサポートしています。
デバイスプロファイルの追加
Devices > Profiles に移動し、Add device profile をクリックします
Device profile name を入力し、デバイスとゲートウェイで使用している Frequency band (RfRegion) を選択し、その他の設定はデフォルト値のままにします。
サービスプロファイルの追加
Devices > Profiles に移動し、Add service profile をクリックします
AddGWMetaData 設定を有効にしておくことをお勧めします。これにより、各ペイロードに対してデータ送信の RSSI や SNR などの追加のゲートウェイメタデータを受信できます。
宛先の追加
Devices > Destination に移動し、Add destination をクリックします
AWS IoT Core メッセージブローカーに公開
Permissions: 既存のサービスロールを選択 > IoT Wireless Gateway Cert Manager Role
宛先名には英数字、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) 文字のみを使用でき、スペースを含めることはできません。
LoRaWAN デバイスの追加
ワイヤレスデバイスの追加
LPWAN devices > Devices に移動し、Add wireless device をクリックします
デバイスの設定
Wireless device specification: OTAAv1.0x
DevEUI: device EUI/APP EUI/APP
キーはデバイスラベルで確認できます。
デバイス接続状態の確認
Devices ページに移動し、追加したデバイスを選択します。
Wireless devices details ページの Details セクションで、最後のアップリンクを受信した日時を確認できます。
ゲートウェイ設定
ローカルコンソールにログインして、デバイスのクイックスタートでログイン方法を確認してください。
LoRaWANネットワーク設定
LoRa > LoRa Networkに移動します
Mode: Basics Station
Gateway EUI: 接続されたゲートウェイのEUIが自動的に取得されます
Server: CUPSサーバーまたはLNSサーバーを選択します(CUPSの場合はポート443、LNSの場合はポート8887)
CUPSとLNSサーバーについて詳しく学ぶ
Authenentication Mode: TLS Server and Client Authentication
設定が完了したら、Save&Applyをクリックします。