メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP M4 Square は、複数のweb 3.0アプリケーションを実行し、分散ネットワークの構築を支援するために設計されたデバイスです。複数のアプリケーションの拡張をサポートする優れたハードウェア機能を備えており、SenseCAP Hotspot Appを使用して CUMULUS FluxNode やその他の web 3.0 Apps を簡単で使いやすい方法でデプロイできます。

SenseCAP M4 Squareは、クアッドコア Intel® Celeron® J4125 と RP2040 コプロセッサで動作し、デュアル2.5GbEインターフェースと複数のワイヤレス接続機能を搭載し、4K出力をサポートし、十分なストレージ容量と機器拡張性を備えています。

pir

特徴

  • プラグアンドプレイ:ユーザーが4つのステップでCUMULUS FluxNodeのデプロイを完了できる、コマンド不要の体験を提供します。

  • 複数アプリのサポート: dAppセンターからSenseCAPが提供する複数のweb 3.0アプリケーションをデプロイできます。クラウドサービス:ユーザーがデバイスの購入、デプロイ、管理、監視を行うためのワンストップクラウドサービスを提供します。

  • 高セキュリティ:内蔵TPM2.0暗号プロセッサとECC608暗号チップ、高セキュリティ認証、信頼性の高い接続性。

  • 優れた性能:4コア4スレッドのIntel® Celeron® J4125(周波数:2.0 - 2.7GHz)を搭載。

  • 低消費電力 : 10wの低消費電力、月間7.2 kWh、月額$1.008のコスト(世界平均kWh価格$0.144/kWhで計算)。

パッケージ内容

  • SenseCAP M4 Square x 1

  • 国際電源アダプター x 1

  • ユーザーマニュアル x1

  • SenseCAP ステッカー x2

全体概要

寸法

  • デバイスサイズ(/個): 130×120×55 mm

  • デバイス重量(/個): 500g

  • パッケージサイズ(/個): 165×150×115 mm

  • パッケージ重量(/個): 900g

インジケーター紹介

ボタン紹介

仕様

Loading Comments...