メインコンテンツまでスキップ

フォトリフレクティブセンサー

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/rs081.jpg

これは、GaA1As赤外線発光ダイオードと高感度ダーリントンフォトトランジスタを組み合わせた小型パッケージの反射型センサーです。

特徴​


  • コンパクト

  • 高性能

  • 高出力

  • PCBへの取り付けが簡単

  • 幅広い用途に対応

応用例​


  • タイミングセンサー

  • エッジセンサー

  • マイクロフロッピーディスクドライバー

  • 液体のレベルセンサー

仕様​


最大定格 (Ta=25℃)​

カテゴリ項目記号定格単位
入力消費電力PD100mW
入力逆電圧VR5V
入力順電流IF50mA
入力パルス順電流 *1IFP1A
出力コレクター消費電力Pc100mW
出力コレクター電流Ic20mA
出力C-E電圧VCEO30V
出力E-C電圧VECO5V
-動作温度Topr-10~+65℃
-保存温度Tstg-25~+85℃
-はんだ付け温度*2Tsol260℃

電気光学特性 (Ta=25℃)​

カテゴリ項目記号条件最小標準最大単位
入力順電圧VFIF=20mA-1.21.6V
入力逆電流IRVR=5V--10µA
入力静電容量CtV=0V, f=1kHZ-25-pF
入力ピーク波長λP--940-nm
出力コレクター暗電流ICEOVCE=20V--0.1µA
出力光電流ILVCE=5V,IF=20mA50--µA
出力漏れ電流ICEODVCE=5V,IF=10mA--1µA
スイッチング速度立ち上がり時間trVcc=5V, Ic=1mA, RL=1kΩ-15-µsec
スイッチング速度立ち下がり時間tfVcc=5V, Ic=1mA, RL=1kΩ-15-µsec

機械的寸法​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...