メインコンテンツまでスキップ

フォトインタラプタ (OS25B10)

OS25B10は、高出力GaAlAs赤外線発光ダイオードと高感度フォトトランジスタを組み合わせた高性能標準型フォトインタラプタです。

特徴


  • 10mmの遮断スペース

  • PCBへの簡単な取り付け

  • 高速応答

  • 幅広い用途に対応

応用例


  • テープエンドセンサー

  • タイミングセンサー

  • エッジセンサー

  • コピー機

仕様


最大定格 (Ta=25℃)

カテゴリ項目記号定格単位
入力消費電力PD80mW
入力逆電圧VR5V
入力順電流IF50mA
入力パルス順電流 * 1IFP1A
出力コレクタ消費電力Pc100mW
出力コレクタ電流Ic20mA
出力C-E電圧VCEO30V
出力E-C電圧VECO5V
-動作温度Topr-25~+65
-保存温度Tstg-25~+85
-はんだ付け温度 *2Tsol240

電気光学特性 (Ta=25℃)

カテゴリ項目記号条件最小標準最大単位
入力順電圧VFIF=20mA-1.21.6V
入力逆電流IRVR=5V--10µA
入力静電容量Ctf=1MHZ-25-pF
入力ピーク波長λP--940-nm
出力コレクタ暗電流ICEOVCE=10V-1100nA
出力光電流ILVCE=5V,IF=20mA12.5-mA
出力C-E飽和電圧VCE(sat)IF=20mA,Ic=0.5mA-0.20.4V
スイッチング速度立ち上がり時間trVcc=10V, Ic=5mA, RL=100Ω-5-µsec
スイッチング速度立ち下がり時間tfVcc=10V, Ic=5mA, RL=100Ω-5-µsec

機械的寸法

リソース

Eagleファイル、デモコード、プロジェクト、その他のデータシートなど、必要なリソースをダウンロードしてください。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...