メインコンテンツまでスキップ

圧電センサー - MiniSense 100

MiniSense 100は、低周波数で高感度を提供するために質量を搭載した低コストの片持ち梁型振動センサーです。ピンは簡単に取り付け可能で、はんだ付けが可能です。水平および垂直の取り付けオプションが用意されています。アクティブセンサーエリアは、RFI/EMIの影響を低減するためにシールドされています。頑丈で柔軟なPVDF感知要素は、高い衝撃過負荷に耐えることができます。このセンサーは優れた直線性と動的範囲を持ち、連続的な振動または衝撃のいずれかを検出するために使用できます。質量を変更することで、異なる周波数応答や感度を選択することも可能です(工場に相談してください)。MiniSense 100は片持ち梁型加速度計として機能します。梁が水平に取り付けられている場合、梁の先端にある質量の慣性により、垂直面での加速度が梁に曲げを生じさせます。梁のひずみにより圧電応答が発生し、センサーの電極間で電荷または電圧出力として検出されます。このセンサーは、連続的または衝撃的な振動や衝撃を検出するために使用できます。センサーの共振周波数以下の励振周波数では、デバイスは「基準」感度によって制御される線形出力を生成します。共振時の感度は大幅に高くなります。高周波成分を含む衝撃は共振周波数を励振します(上記のプロットは、振幅0.9 g、100 Hzの単一半正弦波衝撃に対するMiniSense 100の応答を示しています)。センサーが低周波運動を検出する能力は、外部電気回路に大きく影響されます。

特徴

  • 低コスト

  • 片持ち梁型振動センサー

  • 低周波数での高感度

  • アクティブセンサーエリアはRFI/EMIの影響を低減するためにシールド済み

  • 優れた直線性と動的範囲

  • 頑丈で柔軟なPVDF感知要素は高い衝撃過負荷に耐える

応用アイデア

  • 連続的な振動の検出
  • 衝撃的な振動や衝撃の検出

仕様

標準特性(25°C時)

パラメータ単位
電圧感度(開回路、基準値)1.1V/g
電荷感度(基準値)260pC/g
共振周波数75Hz
電圧感度(開回路、共振時)6V/g
上限周波数(+3 dB)42Hz
直線性+/-1%
静電容量244pF
損失係数0.018(なし)
慣性質量0.3gram

環境仕様

パラメータ単位
保管温度-40 ~ +80 °C
動作温度-20 ~ +60 °C
重量 (Minisense 100H)0.5gram
重量 (Minisense 100V)0.6gram

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...