メインコンテンツまでスキップ

プロジェクト6 – LCDデモンストレーション

ここでは、LCDモジュールと対応するGroveユニットをデモンストレーションします。LCDを使用すると、2行8文字のディスプレイにデータやメッセージを表示できます。この例では、以下のLCDソケットからGrove Base Shieldへの配線を接続してください:

  • 右下をD1/2に接続;

  • 左下をD3/4に接続;

  • 右下をD5/6に接続;

次に、以下のArduinoスケッチをアップロードしてください:

// プロジェクト6 - LCDデモンストレーション
//

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(1,2,3,4,5,6);

void setup()
{
lcd.begin(8,2);
}

void loop()
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("01234567");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("ABCDEFGH");
delay(65000);
}

lcd.clear()関数はLCD画面をクリアします。lcd.setCursor()はカーソルを(列, 行)に移動させます。そして、lcd.print("")はLCD上のカーソル位置にテキストを書き込みます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...