メインコンテンツまでスキップ

Arduino用Protoshieldキット

pir

コンパクトで柔軟なProto Shieldキットを使用して、独自のArduinoシールドを作成しましょう。このキットを使えば、無限の回路をはんだ付けして、すべてのArduinoプロジェクトで再利用することができます。標準的な0.1インチのプロトタイピンググリッドは、一般的に使用されるスルーホール部品やチップに対応しています。基本的な部品(抵抗、ポテンショメータ、LED、スイッチ)が含まれており、カスタムシールドの作成をすぐに始めることができます。

特徴


  • Arduino互換

  • 0.1インチピッチの広いプロトタイピングエリア

  • ほとんどの部品に対応するさまざまなスルーホールサイズ

  • Arduino UARTおよびI2Cポートピンのブレークアウトにより、外部通信インターフェースが簡単

  • デュアルISPブレークアウトにより、プログラミングとスタッキングが簡単

  • 3.3ボルト、5ボルト、およびグランドの電源レールがボード上のどこでも簡単に利用可能

  • ブレッドボードスタイルのプロトタイピングエリア

  • USBタイプBコネクタ

  • 基本的な部品が含まれています(ボタン、スイッチ、LED、抵抗、USBジャック)

キットに含まれる部品


  • Arduino互換Protoボード 1枚

  • BタイプUSBコネクタ 1個

  • 40ピン 2.54mmオスロングヘッダー 1個

  • 40ピン 2.54mmメスヘッダー 1個

  • 40ピン 2.54mmオスヘッダー 2個

  • 40ピン 2.54mmスペーサー 1個

  • 8ピン 2.54mmメスヘッダー 3個

  • 6ピン 2.54mmメスヘッダー 1個

  • ISPメスピンヘッダー 1個

  • ISPオスピンヘッダー 1個

  • 10kΩポテンショメータ 1個

  • 1kΩ抵抗 4個

  • 10kΩ抵抗 2個

  • 3mm赤色LED 2個

  • 3mm緑色LED 2個

  • 3mmデュアルカラーLED 1個

  • ミニプッシュボタンスイッチ 4個

  • DPDTスイッチ 2個

ボードトレース回路図


pir

組み立て

ステップ1: 電源ソケットのアウトラインの穴に赤色LEDをはんだ付けします。LEDの平らな側をボードのアウトラインに合わせることを確認してください。次に、緑色LEDをボードのピン13アウトラインの穴にはんだ付けします。同様に、LEDの平らな側をボードのアウトラインに合わせてください。R1とR2に1kΩ抵抗を2本はんだ付けします。リセットボタンとISPヘッダーを以下の写真に従ってはんだ付けします。注意: リセットボタンは、ISPヘッダーを挿入する前に取り付けると簡単です。

pir

ステップ2: メスおよびオスコネクタをはんだ付けします。注意: Seeeduinoを使用する場合にのみ、ADC6およびADC7をはんだ付けしてください。Arduinoを使用する場合は、ADC6およびADC7をはんだ付けしないでください。

pir

pir

ステップ3: USBコネクタをUSBポートにはんだ付けし、ポテンショメータを80ミルの穴にはんだ付けします。プロジェクトに合わせて左下の電源ピンをはんだ付けします。

pir

完成したキットは、上の写真のように見えるはずです。

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...