メインコンテンツまでスキップ

Qi ワイヤレス充電送信機

このモジュールは、BQ500211をベースとした5V Qi ワイヤレス充電送信機用に設計されています。BQ500211は、ワイヤレス電力伝送を単一のWPC準拠受信機に制御するために必要なすべての機能を統合した第2世代のデジタルワイヤレス電力コントローラーです。このモジュールはFODを備えており、充電モジュールが近づいたときに自動的に認識します。Qi ワイヤレス充電送信機は、Nexus 5など、市場にあるほとんどのワイヤレス充電対応の携帯電話と互換性があります。

仕様


  • 動作周波数: 112kHz-250kHz

  • 実用距離: 2-6mm

  • 最大効率: 80%

  • 出力電圧: 5V

  • 出力電流(最大): 1A

使用開始


このモジュールを使用して携帯電話を充電できます。

D1が点滅し、ブザーが鳴ると、携帯電話は充電モードに入ります。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...