メインコンテンツまでスキップ

RFIDでLEDを制御

125KHz RFIDリーダーはRFIDタグからデータを読み取ることができます。これは、いくつかのIoTやインテリジェント制御システムに使用することができます。

このデモでは、RFIDタグからデータを読み取り、LEDを制御する方法を紹介します。

必要なハードウェア:

  • Arduino

  • 125KHz RFIDリーダー

  • RFIDタグ

回路:

RFIDリーダーをD2、D3に接続します。

コード:

RFIDリーダーモジュールには内部制御ICが搭載されており、制御が簡単です。RFIDタグがリーダーに近づくと、タグのIDをUART経由で出力します。

異なるIDに対してコード内で処理を行うことができます。

以下のコードではIDを判別していません。どのタグがリーダーに近づいても、LEDの状態を変更することができます。

Arduino IDEを開き、[ファイル] -> [スケッチブック] -> [RFIDリーダー]をクリックしてください。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...