メインコンテンツまでスキップ

RF Explorer ソフトウェア

RF Explorer は、ワイヤレスシステムや通信の監視およびトラブルシューティングに使用される優れた診断ツールです。これは、Ariel によって設計された低コストでポータブルな RF スペクトラムアナライザーの新シリーズで、さまざまな周波数範囲で利用可能です。

RF Explorer シリーズのアナライザーおよびジェネレーターは、ハンドヘルドでポータブルな RF スペクトラムアナライザーの概念を再定義します。このユニットは小型で軽量でありながら、大型で高価なデバイスに匹敵する性能と機能を提供します。

かつては RF スペクトラムアナライザーの使用は高額な価格のため、企業や組織に限定されていましたが、RF Explorer の低価格により、エンジニア、技術者、そして知識豊富なホビイストが RF スペクトラムアナライザーを所有する機会を得られるようになりました。

以下は、複数のプラットフォームで動作するソフトウェアアプリケーションの一覧です。これらを使用して、ソフトウェアが提供するさまざまな機能を試し、自分のニーズに最適なものを見つけることができます。すべてのプラットフォームで利用可能な RF Explorer 対応ソフトウェアの詳細と完全なリストについては、こちらをご覧ください。

製品名購入先
RF Explorer WiFi Combo
RF Explorer Signal Generator (RFE6GEN)
RF Explorer 6G model
RF Explorer 6G Combo
RF Explorer - 3G Combo

RF Explorer 用 Windows ソフトウェアオプション​

RF Explorer for Windows​

RF Explorer の開発者による RF Explorer for Windows アプリケーションは、従来のスペクトラムトレースビューに加え、よりグラフィカルなウォーターフォールビューを提供します。また、シグナルジェネレーターを実行し、スカラーネットワークアナライザーとして動作するために必要なすべてのソフトウェアが含まれています。

Nuts About Nets は、このソフトウェアの 2 つのバリエーション(標準版とプロフェッショナル版)を作成しました。標準版 は無料で、プロフェッショナル版 は 49 米ドルです。

Nuts About Nets の Touchstone ソフトウェアは、RF Explorer スペクトラムアナライザーから収集したデータを高度にグラフィカルなチャートや表示に変換します。これにより、ユーザーは RF 環境をより簡単に視覚化し、RF 信号を監視し、RF 問題をトラブルシューティングし、RF 干渉源を検出することができます。

MacOS向けRF Explorerソフトウェアオプション​

iRF Explorer for MacOS X - 無料​

Mac Storeで利用可能で、Mac向けに基本的で使いやすい標準スペクトラムアナライザー機能を提供します。Mac OS X 10.7以降に対応しており、インストール手順に従ってSilicon Labsドライバーをインストールしてください。

Vantage - $99 USD​

Mac向けに堅牢で使いやすい標準スペクトラムアナライザー機能を提供し、すべてのRF Explorerモデルをサポートします。主要なサードパーティのコーディネーションソフトウェアツールへのファイルエクスポート機能を含みます。将来的な高度な機能も計画されています。

Android向けRF Explorerソフトウェアオプション​

RFTrack for Android - 無料​

Android OTG対応のスマートフォンやタブレットで利用可能で、AndroidのGPS位置情報とRF ExplorerのRF活動を組み合わせて、世界規模のTVWSデータベースを作成します。

Touchstone Mobile - $49 USD​

Android OTG対応のスマートフォンやタブレットで利用可能で、RF Explorerスペクトラムアナライザーから収集したデータを高度なグラフィカルチャートや表示に変換します。これにより、RF環境の視覚化、RF信号の監視、RF問題のトラブルシューティング、RF干渉源の検出が容易になります。

技術サポートと製品に関する議論​

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...