メインコンテンツまでスキップ

RS-232 To TTL コンバーター (MAX3232IDR)

ほとんどのMCUはTTLレベルを使用し、コンピュータのシリアルポートは一般的に232レベルを使用します。コンピュータとMCUを通信させたい場合、この**RS-232 To TTL コンバーター (MAX3232IDR)**が必要です。

このモジュールはMax3232をベースとしており、複数のボーレート通信をサポートし、理論的には最大230400bpsのボーレートで通信をサポートします。

バージョン​

製品バージョン変更点リリース日
RS-232 To TTL コンバーター (MAX3232IDR)初期リリース2018年9月

特徴​

  • 簡単に使用可能
  • 安定性が高く、高速
  • 高いコストパフォーマンス
  • ±15-kV ESD保護
  • 低消費電力
  • 2つのドライバーと2つのレシーバー

仕様​

項目値
供給電圧3.3V / 5V
ドライバー入力電圧0V ~ 5.5V
レシーバー入力電圧-25V ~ +25V
供給電流(無負荷)0.3mA
動作周囲温度-40℃ ~ 85℃
保管温度範囲-65℃ ~ 150℃
最大データレート250 Kbit/s
サポートボーレート300bps ~ 230400bps
サイズ長さ: 35mm 幅: 30mm 高さ: 15mm
重量10.9g
パッケージサイズ長さ: 150mm 幅: 100mm 高さ: 15mm
総重量14g
ヒント

高いボーレートを使用する場合、接続されるMCUがそれをサポートしているかどうかに注意してください。

主な用途​

  • 携帯型機器
  • パームトップPC

初めての使用方法​

このモジュールは非常にシンプルで、対応するインターフェースを対応するデバイスに接続するだけで、シリアルポートツールを使用してデータを転送できます。TTLデバイスを接続する際には、モジュールのRXピンをデバイスのTXピンに接続し、逆にモジュールのTXピンをデバイスのRXピンに接続する必要があることに注意してください。

回路図オンラインビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...