メインコンテンツまでスキップ

RS485 750cm 超音波レベルセンサー

RS485 750cm 超音波レベルセンサーは、超音波センシング技術を利用して28-750cmの測定範囲で距離を測定します。ベルマウスを装備し、1mmの分解能で最大750cmまでの物体を検出できます。IP67防水超音波トランスデューサーにより、下水道や水位監視、インテリジェントゴミ箱管理システム、ロボット回避、自動制御など、様々な用途で使用できます。

産業用センサーへのアップグレード可能

SenseCAP S2100 データロガーを使用することで、このセンサーを簡単にLoRaWAN®センサーに変換できます。Seeedはプロトタイピングをサポートするだけでなく、堅牢な産業用センサーのSenseCAPシリーズでプロジェクトを拡張する可能性も提供します。

S2100 LoRaWANデータロガーで遊ぶ

このページでは、S2100 LoRaWANデータロガーと750cm超音波レベルセンサーを接続するプロセスをガイドし、わずか5分で商用利用可能な堅牢で産業グレードのLoRaWANワイヤレスセンサーを作成できるようにします。

はじめに

準備

ハードウェア

必要な材料
SenseCAP S2100 データロガー750cm 超音波レベルセンサープラスドライバー

1. データロガー、RS485 750cm超音波レベルセンサー、ゲートウェイ、ツールの準備

  1. データロガー: MODBUS RS485/アナログ/GPIOセンサーをLoRa対応センサーに変換し、LoRaWANプロトコルを通じてデータを転送するLoRaWANコンバーターです。

  2. RS485 750cm超音波レベルセンサー: 距離測定に超音波センシング技術を使用します。測定範囲は28cmから750cmで、分解能は1mmに達することができます。IP67防水超音波トランスデューサーを備え、作業環境への強い適応性を持っています。

  3. プラスドライバー: センサープローブの組み立てに使用します。

  4. ゲートウェイ: LoRaWANセンサーはLoRaWANゲートウェイにデータを送信し、ゲートウェイがクラウドサーバーに転送します。ゲートウェイをお持ちでない場合、2つのオプションがあります:

  • オプション1: センサーがHelium Networkでカバーされているエリアで動作する(Helium Explorerで確認)。heliumネットワークが利用可能な場所であれば、ゲートウェイを購入することなくセンサーを使用してデータを転送できます。
  • オプション2: ゲートウェイを購入する。
  1. 設定用のSenseCAP Mateアプリをダウンロードしてください:
SenseCAP Mate App iOS&Android

準備が完了しました。始めましょう!

2. ネットワークアーキテクチャ

LoRaWANのネットワーキングから始めましょう。 データロガーはセンサーデータをLoRaデータに変換し、ゲートウェイにデータをアップロードします。ゲートウェイはデータをサーバーにアップロードします。

3. RS485 750cm超音波レベルセンサーをSenseCAP データロガーに接続

  • ステップ1: データロガーの3つのネジを外します
  • ステップ2: 底面カバーを取り外し、ネジ端子にアクセスできるまで内部のPCBAを取り出します。基板全体を取り出す必要はありません
  • ステップ3: 反時計回りにねじってスレッドキャップを取り外します
  • ステップ4: 付属のケーブルをスレッドキャップと底面カバーに通します
  • ステップ5: 以下のようにケーブルの線をネジ端子に接続します

ヒント: 4-20mAなど他のプロトコルを使用している場合は、ピン表を参照してください:

RS485 750cm超音波レベルセンサーの配線順序:

  • ステップ6: ハードウェアユニットをケース内に戻し、底面カバーで閉じてネジで固定します
  • ステップ7: スレッドキャップを締めてケーブルを固定します

超音波レベルセンサーとデータロガーのすべての接続が完了すると、以下のようになります

4. データロガーとRS485 750cm超音波レベルセンサー通信の設定

  • ステップ1: S2100 Data Loggerを選択し、設定ページでSetupをクリックします。
  • ステップ2: ボタンを3秒間押し続けると、緑色のLEDが1秒間隔で点滅します。次にScanをクリックしてデータロガーのBluetoothのスキャンを開始します。
  • ステップ3: LoRaWANとセンサーパラメータ(RS485 Modbus-RTUコマンドを含む)を設定します。

テンプレートのインポート方法

  • ステップ1: このテンプレートリンクをクリックし、ブラウザを選択してダウンロードしてください。 (http://sensecap.seeed.cc/portalapi/template/23ad5050-c24b-11ed-af3d-4b3b31721270)

  • ステップ2: 右上角の「➕」をタップし、「import Template」を選択し、ダウンロードしたファイルを選択すると、テンプレートがインポートされます。

  • ステップ3: Sendをクリックし、Measureをクリックしてセンサーをテストします

センサーの距離と温度が正常に取得されました!

5. SenseCAP PortalとMate Appにデータをアップロード

  • ステップ1: アプリのホームページに戻ると、データロガーの赤色LEDが数秒間点滅し、続いて緑色LEDが短時間点滅してLoRaWAN接続が成功し、データが送信されたことを示します。または、データロガーのボタンを一度クリックして、このデータ送信を強制的に実行することもできます。 データをアップロードする前に、ゲートウェイが正常に動作しているか、heliumネットワークのカバレッジがあることを確認してください。

次に、クラウド上でデータを表示するために、このセンサーをSenseCAPプラットフォームに追加する必要があります

  • ステップ 2: QRコードをスキャンしてデータロガーをバインドします。

6. 実環境でのセンサーテスト

長期監視のための屋外実環境への迅速な適用。

現在、LoRaWANセンサーが開発されています。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...