メインコンテンツまでスキップ

RS485 大気温度・湿度・気圧センサー(S-THP-01A)

IP56規格のRS485大気温度・湿度・気圧センサーは、0-100% RH、-40~125°C、300-1100 hPaの広い動作範囲を持っています。スマート農業、気象監視、蒸発散量計算、カビ防止などの用途に最適です。このセンサーをSenseCAP S2100 データロガーと統合することで、ユーザーはシームレスなデータ収集と管理を実現できます。

産業用センサーへのアップグレード可能

SenseCAP S2100 データロガーを使用することで、このセンサーを簡単にLoRaWAN®センサーに変換できます。Seeedはプロトタイピングをサポートするだけでなく、堅牢なSenseCAP シリーズの産業用センサーでプロジェクトを拡張する可能性も提供します。

S2100 LoRaWANデータロガーで遊ぶ

このページでは、S2100 LoRaWANデータロガーとRS485大気温度・湿度・気圧センサーを接続するプロセスをガイドし、わずか5分で商用利用可能な堅牢で産業グレードのLoRaWANワイヤレスセンサーを作成できるようにします。

はじめに

準備

ハードウェア

必要な材料
SenseCAP S2100 データロガーRS485 大気温度・湿度・気圧センサープラスドライバー

1. データロガー、RS485大気温度・湿度・気圧センサー、ゲートウェイ、およびツールの準備

  1. データロガー: MODBUS RS485/アナログ/GPIOセンサーをLoRa対応センサーに変換し、LoRaWANプロトコルを通じてデータを転送するLoRaWANコンバーターです。

  2. RS485大気温度・湿度・気圧センサー: このセンサーは、0-100% RH、-40~125°C、300-1100 hPaの範囲内で大気温度、湿度、気圧を正確に測定します。精密な産業環境監視アプリケーションに適しています。

  3. プラスドライバー: センサープローブの組み立てに使用します。

  4. ゲートウェイ: LoRaWANセンサーはLoRaWANゲートウェイにデータを送信し、ゲートウェイがクラウドサーバーに転送します。ゲートウェイをお持ちでない場合は、2つのオプションがあります:

  • オプション1: センサーがHelium Networkでカバーされているエリアで動作する(Helium Explorerで確認)。heliumネットワークが利用可能な場所であれば、ゲートウェイを購入することなくセンサーを使用してデータを転送できます。
  • オプション2: ゲートウェイを購入する。
  1. 設定用のSenseCAP Mateアプリをダウンロードしてください:
SenseCAP Mate App iOS&Android

準備が完了しました。始めましょう!

2. ネットワークアーキテクチャ

LoRaWANのネットワーキングから始めましょう。 データロガーはセンサーデータをLoRaデータに変換し、ゲートウェイにデータをアップロードします。ゲートウェイはデータをサーバーにアップロードします。

3. RS485大気温度・湿度・気圧センサーの接続

  • ステップ1: データロガーの3本のネジを外します
  • ステップ2: 底面カバーを取り外し、ネジ端子にアクセスできるまで内部のPCBAを取り出します。基板全体を取り出す必要はありません
  • ステップ3: 反時計回りの方向にねじってスレッドキャップを取り外します
  • ステップ4: 付属のケーブルをスレッドキャップと底面カバーに通します
  • ステップ5: ケーブルの線を以下のようにネジ端子に接続します

ヒント: 4-20mAなど他のプロトコルを使用している場合は、ピン表を参照してください:

RS485大気温度・湿度・気圧センサーの配線順序:

  • ステップ6: ハードウェアユニットをケース内に戻し、底面カバーで閉じてネジで固定します
  • ステップ7: スレッドキャップを締めて、ケーブルを所定の位置に固定します

超音波レベルセンサーとデータロガーのすべての接続が完了すると、以下のようになります

4. データロガーとRS485大気温度・湿度・気圧センサー通信の設定

  • ステップ1: S2100 Data Loggerを選択し、設定ページでSetupをクリックします。
  • ステップ2: ボタンを3秒間押し続けると、緑色のLEDが1秒間隔で点滅します。次にScanをクリックして、データロガーのBluetoothのスキャンを開始します。
  • ステップ3: LoRaWANとセンサーパラメータ(RS485 Modbus-RTUコマンドを含む)を設定します。

テンプレートのインポート方法

  • ステップ1: このテンプレートリンクをクリックし、ブラウザを選択してダウンロードしてください。 (http://sensecap.seeed.cc/portalapi/template/23ad5050-c24b-11ed-af3d-4b3b31721270)

  • ステップ2: 右上角の「➕」をタップし、「import Template」を選択し、ダウンロードしたファイルを選択すると、テンプレートがインポートされます。

  • ステップ3: Sendをクリックし、Measureをクリックしてセンサーをテストします

センサーの距離と温度が正常に取得されました!

5. SenseCAP PortalとMate Appへのデータアップロード

  • ステップ1: アプリのホームページに戻ると、データロガーの赤色LEDが数秒間点滅し、続いて緑色LEDが短時間点滅して、LoRaWAN接続が成功し、データが送信されたことを示します。または、データロガーのボタンを一度クリックして、このデータ送信を強制的に実行することもできます。 データをアップロードする前に、ゲートウェイが正常に動作しているか、heliumネットワークのカバレッジがあることを確認してください。

次に、クラウド上でデータを表示するために、このセンサーをSenseCapプラットフォームに追加する必要があります

  • ステップ 2: QRコードをスキャンしてデータロガーをバインドします。

6. 実環境でのセンサーテスト

長期監視のための屋外実環境への迅速な適用。

現在、LoRaWANセンサーが開発されています。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...