メインコンテンツまでスキップ

Rainbowduino

Rainbowduinoシリーズは、プロフェッショナルな多重化LEDドライバーを備えたArduino互換のコントローラーボードです。共通アノードモードで8x8 RGB LEDマトリックスまたは4x4x4 RGB LEDキューブを駆動することができます。Rainbowduinoファミリーは以下の通りです。

  • Rainbowduino v3.0: Rainbowduino v3.0はArduinoブートローダーがフラッシュされており、Arduino IDEを使用してスケッチを簡単にプログラムできます。他のLEDドライバーとは異なり、スケッチをプログラムするためのUSB to UART(FT232RL)が内蔵されています。現在販売中です。

  • 旧バージョン:

    • Rainbowduino LEDドライバープラットフォーム - Atmega 168: 現在は入手不可。

    • Rainbowduino LEDドライバープラットフォーム - ATmega328: Rainbowduinoボードは、プロフェッショナルなLED駆動能力を備えたArduino互換のコントローラーボードです。8x8 RGB LEDマトリックス(共通アノード)を駆動します。現在はRainbowduino v3.0に改訂されています。

  • Rainbow Cubeキット - RGB 444(Rainbowduino互換): Rainbow ** Cube Kitは、カラフルなデザインを作成するのに役立つ3D RGB** LEDキューブです。この3Dキューブは、4 x 4 x 4の形で配置された64個の8mm RGB LEDで芸術的に作られています。Rainbow Cube Kitは、Rainbowduinoを使用して多くの美しい視覚効果を作成することができます。Rainbow Cube Kitには、キットを独立して電源供給するための3.3V / 1アンペアLDOが内蔵されています。また、XBee互換ソケットが提供されており、これを使用してRainbowduinoをPCまたはArduinoとワイヤレスで接続することができます。

  • Rainbowduino Extension Board v0.9b: Rainbowduino Extension Shieldは、Rainbowduinoの192個の独立したLED駆動チャンネルのブレークアウトボードです。チャンネルは、赤、緑、青の3つの8*8配列に分割されており、制御が容易です。これは、Rainbowduinoを基にしたカスタマイズされたLEDプロジェクトを簡単にするために設計されています。

  • Rainbow Cube: 「Rainbow Cube – Ready to Shine」は、はんだ付けが不要で、Rainbowduino(Arduino互換)LEDドライバーコントローラーが事前に組み立てられています。PCまたはMacに接続し、無料のデザインソフトウェアをダウンロードするだけで、この素晴らしいデバイスをプログラムし、リアルタイムで結果を見ることがどれほど簡単かを発見できます。

  • Rainbow Cube Kit Acrylic Harness: 美しい、透明で簡単に組み立てられるアクリルケースで、Rainbow Cube Kit専用にカスタムメイドされています。これはRiley Porter @Synthetosによって設計されました。このハーネスは、6枚のアクリル板、2袋のキー、4つの16mm高のプラスチック柱、およびいくつかのネジナットで構成されています。

Rainbowduinoプラットフォーム​

[][]
Rainbowduino LEDドライバープラットフォーム - Atmega 328 / 現在は入手不可Rainbowduino v3.0Rainbowduino Extension Board v0.9b

Rainbow Cube​

[][]
[Rainbow Cube kit - RGB 444 (Rainbowduino互換)][Rainbow_Cube_Kit_Acrylic_Harness][Rainbow Cube Kit Acrylic Harness]

Seeed depot販売​


技術サポートと製品ディスカッション​

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...