メインコンテンツまでスキップ

OpenWrtを使用したルーターのセットアップガイド

pir

このミニルーターは、デュアルギガビットイーサネットポートとデュアルUSB 3.0ポートを備えており、ソフトルーターアプリケーションに適していますが、ハードウェアは最小限に抑えられています。4GB RAMと32GB eMMCを搭載したRaspberry Pi Compute Module 4を事前にインストールしており、高速な起動時間とスムーズな全体的な体験を実現します。

ハードウェア概要​

pir

ミニルーターのクイックスタート​

OpenWrtが事前インストール済み​

Compute Module 4には、OpenWrtファームウェアが最初からインストールされています。つまり、パッケージを開封し、ボードを取り出して既存の家庭用ネットワークに接続するだけで、自分専用のミニルーターを手に入れることができます!

OpenWrtは、組み込みデバイスやルーターで動作するオープンソースのLinuxオペレーティングシステムです。従来のルーターよりも多くの機能、パフォーマンス、セキュリティを提供します。完全に書き込み可能なファイルシステムを持ち、パッケージ管理システムを含んでいます。これらのパッケージを利用して、さまざまな方法でアプリケーションに適応させることができます。このボードを家庭用ネットワークに接続し、ウェブブラウザからルーターにアクセスすると、以下のような美しくインタラクティブなダッシュボードが表示されます。

OpenWrtを使用したミニルーターのセットアップ手順(2ステップ)​

必要なハードウェア

OpenWrtをミニルーターで使用する前に、以下のハードウェアを準備してください:

  • 1 x ミニルーター
  • 1 x 電源アダプター(5V/3A)とUSB Type-Cケーブル
  • 2 x イーサネットケーブル

手順

イーサネットケーブルを接続したら、

  • ステップ1. ボードの電源を入れる
  • ステップ2. ウェブブラウザを開き、192.168.2.1と入力する
    ここでOpenWrt Luciウェブインターフェースが表示されます。SeeedがコンパイルしたOpenWrtイメージには、多くのパッケージが最初から含まれています。これらのパッケージを使用して、多くのアプリケーションを実現することができます!

pir

FAQ​

詳細については、こちらをクリックしてください。

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...