メインコンテンツまでスキップ

ラズベリーパイ プラットフォーム デバイス ガイド

Raspberry Pi(別名「RPi」)は、手頃な価格でコンピュータサイエンス教育を促進することを目的として、非営利団体によって設計・開発されました。これまでに複数の世代やモデルがリリースされ、性能や用途の幅が広がっています。

Seeed Studio では、Raspberry Pi の全ラインアップに加え、周辺アクセサリやスターターキットも提供しています。さらに、Seeed の Raspberry Pi コミュニティには多数のチュートリアルがあり、回路作成やアプリ開発の参考として簡単に活用できます。

Raspberry Pi Hero

なぜRaspberry Piを選ぶのか?

💰 手頃な価格
🧩 多用途
🚀 使いやすさ
🐜 サイズ

特徴にカーソルを合わせて説明を表示します

Raspberry Pi公式ボード

Raspberry Pi 3B+Raspberry Pi Zero WRaspberry Pi Pico W

Raspberry Piモデル比較

3B+ZeroZero 2 W/WH4BCM4PicoPico WH5
RAM1GB512MB512MB2/4/8 GB2/4/8 GB264 KB264 KB4/8 GB
ストレージMicro SDMicro SDMicro SDMicro SD最大32GB eMMC2 MB2 MBMicro SD
プロセッサタイプARMv8 x86ARMv6ARMv6ARMv8 x64ARMv8 x64ARM M0+ARM M0+ARMv8 x64
クロックスピードクアッドコア @1.4GHz1GHzクアッドコア @1GHzクアッドコア @1.5GHzクアッドコア @1.5GHzデュアルコア @133MHzデュアルコア @133MHzクアッドコア @2.4Hz
フォームファクター標準 [a]pHatpHat標準 [a]超小型 [c]スルーホールSOMスルーホールSOM標準 [a]
イーサネット
WiFi
Bluetooth
USBポートx4(A)x1(マイクロ)x1(マイクロ)x4(A),x1(C)x1(マイクロ)x1(マイクロ)x4(A),x1(C)
I2Cポートx1x1x1x1x1x1x2x1
SPIポートx1x1x1x1x1x1x2x1

はじめに

HATs (拡張ボード)

Raspberry Pi用Groveベースハット

あらゆるニーズに対応したデジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートを備えた拡張ボード

対応機種

3B+, 4B

Raspberry Pi用Groveベースハット🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

Raspberry Pi Zero用Groveベースハット

RPi ZeroシリーズのpHatフォームファクターで、多様なポートを備えた拡張ボード

対応機種

Zero, Zero W/WH

Raspberry Pi Zero用Groveベースハット🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

WM1302 Raspberry Piハット

LoRa Concentrator Semtech SX1302をベースにしたWM1302 LoRaWANモジュール接続用拡張ボード

対応機種

3B+, 4B, Zero, Zero W/WH

WM1302 Raspberry Piハット🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

LTE Cat 1 Pi HAT

u-blox LARA-R2xxシリーズをベースにしたRaspberry Pi用オープンソースセルラー拡張モデム

対応機種

3B+, 4B, Zero, Zero W/WH

LTE Cat 1 Pi HAT🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

ReSpeaker 2マイク Pi HAT

AIと音声アプリ向けに設計されたRaspberry Pi用2マイク拡張ボード

対応機種

3B+, 4B, Zero, Zero W/WH

ReSpeaker 2マイク Pi HAT🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

ReSpeaker 4マイク Pi HAT

より強力なAIと音声アプリ向けの4マイク拡張ボード

対応機種

3B+, 4B

ReSpeaker 4マイク Pi HAT🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

キットとコース

Raspberry Pi用Groveベースキット

Seeed Groveスターターキットは、Raspberry Pi用のGroveベースハット1台と10個のGroveモジュールを含みます

対応機種

3B+,4B,Zero,Zero W/H

Raspberry Pi用Groveベースキット🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

LoRa/LoRaWANゲートウェイキット

すべてのLoRaノードからデータを収集・転送するための基本要素を提供。数分でIoTプロトタイプを構築可能

対応機種

3B+,4B,Zero,Zero W/H

LoRa/LoRaWANゲートウェイキット🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

Microsoft IoT用Groveスターターキット

SeeedとMicrosoftが協力し、Windows 10 IoT CoreとGroveモジュールを使用した複雑なセットアップの課題を軽減

対応機種

3B+,4B,Zero,Zero W/H

Microsoft IoT用Groveスターターキット🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

アクセサリー

Raspberry Pi Compute Module 開発キット用スケルトンボックス

軍用グレードのアルミニウムと耐久性の高いアクリルで作られており、3次元すべてに積み重ね可能で、無限の拡張性を提供します。

対応機種

CM4

Raspberry Pi Compute Module 開発キット用スケルトンボックス🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

Raspberry Pi用スケルトンボックス

すべてのLoRaノードからデータを収集・転送するための基本要素を提供します。数分でIoTプロトタイプを構築可能。

対応機種

3B+,4B

Raspberry Pi用スケルトンボックス🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

Raspberry PI B+ クリアケース

標準的な6ピース設計に比べて組み立てやすく、性能向上した4ピースのクリアアクリルケースです。

対応機種

3B+

Raspberry PI B+ クリアケース🖱️ 今すぐ購入📚 はじめに

✨ コントリビュータープロジェクト

このページの更新は進行中です。お楽しみに!

Loading Comments...