Skip to main content

ReSpeaker 紹介

ReSpeaker とは?

ReSpeaker は、Seeed Studio が開発したオープンソースモジュラー音声インターフェースプラットフォームで、メーカー、開発者、企業がインテリジェントな音声インタラクション製品を作成するために設計されています。マイクロフォンアレイ、オーディオプロセッサ、さまざまな接続オプションを統合し、プロジェクトに音声認識とインタラクション機能を簡単に追加できます。

製品シリーズ

ReSpeaker Lite

ReSpeaker Lite シリーズは、強力で高品質な音声対応プロジェクトを簡単に構築するためのゲートウェイです。XMOS XU316 AI オーディオチップセットと精密なデュアルマイクロフォンアレイを搭載し、クリスタルクリアな遠距離音声キャプチャ(最大3メートル)、高度なノイズ抑制、エコーキャンセレーションを実現します。音声認識、スマートアシスタント、インタラクティブデバイスに最適です。ニーズに合わせて複数のバージョンから選択できます:即座にセットアップできる ESPHome 対応 XIAO ESP32S3 が事前にはんだ付けされた ReSpeaker Lite 2-Mic Array Voice Kit、または完全で即座に使用可能なソリューションのためのアクリルエンクロージャとスピーカーを備えた ReSpeaker Lite Voice Assistant Kit。メーカー、開発者、イノベーターのいずれであっても、ReSpeaker Lite は音声プロジェクトを実現するためのパフォーマンス、柔軟性、オープンソースの自由を提供します。

pir

ReSpeaker XVF3800

ReSpeaker XMOS XVF3800シリーズは、騒がしい実環境でもクリスタルクリアな音声キャプチャを求めるメーカー、開発者、製品デザイナー向けに構築されています。先進的なXVF3800 AIオーディオプロセッサと精密な4マイクロフォン円形アレイを搭載し、360°遠距離集音、強力なビームフォーミング、最大5メートル離れた場所での業界グレードのノイズ・エコーキャンセレーション機能を提供します。プロジェクトに適した多様なオプションから選択できます — 即座のESPHomeや組み込み統合のための事前はんだ付けXIAO ESP32S3搭載ReSpeaker XVF3800、または洗練された即使用可能な音声インターフェースのためのReSpeaker XVF3800密閉型AI音声ソリューション。スマートアシスタント、ロボティクス、インタラクティブキオスクなど、XVF3800シリーズはコンパクトでメーカーフレンドリーなフォームファクターでプロフェッショナルグレードの音声性能を提供します。

pir

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0は、Raspberry Piを強力な音声対応プラットフォームに変換し、スマートアシスタント、音声制御デバイス、インタラクティブなAIプロジェクトの構築に最適です。TLV320AIC3104オーディオコーデック、デュアルアナログマイクロフォン、VAD、DOA、KWS用の内蔵NLUアルゴリズムを搭載し、応答性の高いインタラクションのための明瞭で正確な音声キャプチャを提供します。プログラム可能なRGB LED、ユーザーボタン、シンプルなプラグアンドプレイ設計により、Alexa、Google Assistant、または独自の音声インターフェースを統合する場合でも、プロトタイプの作成とカスタマイズが簡単になります。

pir

ReSpeaker XVF3000

ReSpeaker XVF3000 USB マイクアレイは、すぐに使用できるプラグアンドプレイの遠距離音声キャプチャソリューションで、アプリケーションへの即座の統合を目的として設計されています。ベアな開発ボードや複雑なセットアップは不要です。4マイクアレイ、USB Audio Class 1.0互換性、12個のプログラマブルRGB LEDを搭載し、スマートアシスタント、会議システム、インタラクティブ音声プロジェクトの構築に最適です。VAD、DOA、ビームフォーミング、ノイズ抑制、残響除去、音響エコーキャンセレーションなどの内蔵音声アルゴリズムにより、困難な環境でも鮮明な音声ピックアップを実現します。洗練された本格的なセットアップには、スタイリッシュな保護ケース付きバージョンも選択でき、プロトタイピングと本格運用の両方に理想的です。

pir

主要機能

高度なマイクロフォンアレイ技術

2-4個のMEMSマイクロフォンを搭載した円形または線形アレイを特徴とし、遠距離音声認識、音源定位、ノイズ抑制をサポートします。騒音環境でも5メートル以内の音声コマンドを正確に捉えます。

強力なオーディオ処理

音響エコーキャンセレーション(AEC)、ノイズ抑制(NS)、音声活動検出(VAD)、ビームフォーミング技術を含むプロフェッショナルなオーディオ処理アルゴリズムを内蔵し、クリアな音声信号品質を保証します。

柔軟な開発オプション

Python、JavaScript、C/C++を含む複数の開発プラットフォームとプログラミング言語をサポートします。Raspberry Pi、Arduino、各種Linux開発ボードと互換性があり、包括的なSDKとAPIインターフェースを提供します。

オープンソースエコシステム

完全にオープンソースのハードウェア設計とソフトウェアスタックを持ち、活発な開発者コミュニティが継続的な技術サポートを提供します。特定のアプリケーション要件に合わせて機能を自由にカスタマイズおよび拡張できます。

Loading Comments...