メインコンテンツまでスキップ

概要

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT は、AI と音声アプリケーション向けに設計された Raspberry Pi 用のデュアルマイク拡張ボードです。これにより、Amazon Alexa Voice Service、Google Assistant などを統合した、より強力で柔軟な音声製品を構築できます。

このボードは、低消費電力ステレオコーデックである WM8960 をベースに開発されています。音声収集用にボードの両側に 2 つのマイクがあり、アプリケーション拡張用に 3 つの APA102 RGB LED、1 つのユーザーボタン、2 つのオンボード Grove インターフェースも提供しています。さらに、音声出力には 3.5mm オーディオジャックまたは JST 2.0 スピーカー出力の両方が利用可能です。

特徴

  • Raspberry Pi 互換(Raspberry Pi Zero および Zero W、Raspberry Pi B+、Raspberry Pi 2 B、Raspberry Pi 3 B、Raspberry Pi 3 B+、Raspberry Pi 3 A+、Raspberry Pi 4 をサポート)
  • 2 つのマイク
  • 2 つの Grove インターフェース
  • 1 つのユーザーボタン
  • 3.5mm オーディオジャック
  • JST2.0 スピーカー出力
  • 最大サンプルレート:48Khz

アプリケーションアイデア

  • 音声インタラクションアプリケーション
  • AI アシスタント

ハードウェア概要

  • BUTTON:ユーザーボタン、GPIO17 に接続
  • MIC_L および MIC_R:ボードの両側にある 2 つのマイク
  • RGB LED:3 つの APA102 RGB LED、SPI インターフェースに接続
  • WM8960:低消費電力ステレオコーデック
  • Raspberry Pi 40 ピンヘッダー:Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi 1 B+、Raspberry Pi 2 B、Raspberry Pi 3 B、Raspberry Pi 3 B+ をサポート
  • POWER:ReSpeaker 2-Mics Pi HAT への電源供給用 Micro USB ポート、スピーカー使用時は十分な電流を供給するためにボードに電源を供給してください
  • I2C:Grove I2C ポート、I2C-1 に接続
  • GPIO12:Grove デジタルポート、GPIO12 および GPIO13 に接続
  • JST 2.0 SPEAKER OUT:JST 2.0 コネクタ付きスピーカー接続用
  • 3.5mm AUDIO JACK:3.5mm オーディオプラグ付きヘッドフォンまたはスピーカー接続用

サポートプラットフォーム

Picovoice によるエッジでの音声認識の実現

Picovoice は、企業がプライベート音声 AI で迅速に革新し差別化することを可能にします。音声認識と自然言語理解(NLU)技術を使用して、ブランドと製品を中心とした統一 AI 戦略を構築します。

Seeed は Picovoice と提携し、開発者向けに ReSpeaker 2-Mic Pi HAT を使用したエッジでの音声認識ソリューションを提供しています。

Picovoice は、あなたの条件で音声製品を構築するためのエンドツーエンドプラットフォームです。Alexa や Google に似た音声体験の作成を可能にします。しかし、100% デバイス上で完全に動作します。Picovoice の利点は以下の通りです:

  • プライベート:すべてがオフラインで処理されます。本質的に HIPAA および GDPR に準拠しています。
  • 信頼性:常時接続を必要とせずに動作します。
  • ゼロレイテンシ:エッジファーストアーキテクチャにより、予測不可能なネットワーク遅延を排除します。
  • 正確性:ノイズと残響に対して耐性があります。クラウドベースの代替手段を大幅に上回る性能を発揮します。
  • クロスプラットフォーム:一度設計すれば、どこでもデプロイできます。馴染みのある言語とフレームワークを使用して構築します。

Mycroft Precise によるオープンソースキーワード検出

Picovoice に加えて、Mycroft Precise - オープンソースのリアルタイムキーワード検出パッケージに対する限定的なサポートを提供しています。Mycroft Precise は完全にオープンソースで、名前から咳まで何でも認識するように訓練できます。Precise は Linux 上で動作するように設計されています。Debian、Ubuntu、Raspbian を含む様々な Linux ディストリビューションで動作することが知られています。公式 README ファイルによると、「おそらく他の *nx ディストリビューションでも動作します。」

Mycroft Precise は Apache-2.0 ライセンスプロジェクトです。これは、商用目的を含めて変更および配布できることを意味します - 唯一の要件は元のライセンスを保持することです。

Picovoice 製品と Mycroft Precise の両方の例は、対応するプラットフォームの入門ドキュメントで見つけることができます。

回路図オンラインビューア

リソース

プロジェクト

RPI と ReSpeaker HAT を使用して独自の Amazon Echo を構築:Raspberry Pi と ReSpeaker 2-Mics HAT を使用して独自の Amazon Echo を構築する方法。

音声対応コーヒーマシンであなたの個人的なホームバリスタが実現:お気に入りのコーヒーとカフェイン摂取スケジュールをプライベートに保つオープンソースのプライバシー重視設計のコーヒーマシン。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...