メインコンテンツまでスキップ

リレーシールド

リレーシールドは、4つの機械式リレーを備えたArduino互換のスマートモジュールで、高電圧を簡単に制御する方法を提供します。各チャンネルの最大スイッチング電力は35VDC 70Wです。デジタルIOを介してArduino/Seeeduinoによって直接制御できます。

リレーシールド V1.0リレーシールド V2.0リレーシールド V3.0

以下は、各バージョンのリレーシールドの比較表です:

パラメータリレーシールド V1.0リレーシールド V2.0リレーシールド V3.0
動作電圧+7V ~+12V+5V+5V
電源外部電源供給Arduino/Seeeduinoの5VピンArduino/Seeeduinoの5Vピン
スイッチング電流(最大)2A8A8A
XBeeインターフェースありなしなし
リモートコントロールありなしなし
標準シールドなしあり
各リレーの動作状態インジケータなしありあり

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズに進むよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...