メインコンテンツまでスキップ

リレーシールド V1.0

リレーシールドは、4つの機械式リレーを備えたArduino互換のスマートモジュールで、高電圧を簡単に制御する方法を提供します。各チャンネルの最大スイッチング電力は35VDC 70Wです。外部9V DC電源を使用して、Arduino/SeeeduinoのデジタルIOで直接制御できます。XBeeフォームソケットと315/433MHz RFモジュールインターフェースを備えており、リレーシールドはリモート制御が可能で、ロボティクス、産業制御、スマートハウスなどで簡単に使用できます。 注意: シールドのピンがArduino UNOのUSBコネクタに接触しないように注意してください。

特徴

  • Arduino/Seeeduino、Arduino Mega、Seeeduino Mega互換

  • フォトカプラ回路付きの4つの機械式リレー

  • 簡単に取り付けられるネジ穴付き

  • 軽量

  • 小型フォームファクタ

  • ネイティブなArduino/Seeeduino互換性

  • 拡張可能

仕様

項目最小標準最大単位
電圧7912VDC
電流8/250mA
スイッチング電圧//35VDC
スイッチング電流//2A
周波数応答-1/1dB
スイッチング電力//70W
リレー寿命100,000//サイクル
ESD接触放電±4KV
ESD空気放電±8/
寸法80.0x58.0x21.2mm
正味重量31±2g

注意事項

** ArduinoのUSBコネクタの上に電気テープを2層貼ってください。これにより、リレーシールドが接触するのを防ぎます。 35V DCを超える電圧で動作させないでください。 **

インターフェース機能

高電圧接続用の4つのチャンネルグループ

ターミナル1:

COM1- 共通ピン

NC1- 通常閉じている状態。D0が低に設定されている場合、NC1はCOM1と接続され、高に設定されると切断されます。

NO1- 通常開いている状態。D0が低に設定されている場合、NO1はCOM1と切断され、高に設定されると接続されます。

ターミナル2~4はターミナル1と同様ですが、制御ポートはD1~D3です。

9V DC電源接続

ターミナルとジャックの機能は内部で接続されているため、必要に応じてどちらかを選択できます。

4つのオンボードリレーをIOで制御

D0~D3の4ピンはArduinoのピン番号7~4に直接接続できるため、Arduinoで4つのリレーを簡単に制御できます。

315/433MHz RF制御インターフェース

GNDと5Vのピンと一緒に、これは315/433MHz RFエンコーダモジュール(Seeed Studioから別途購入可能)を使用して4つのリレーをリモートで制御するためのインターフェースです。

Seeed RFBeeによる直接制御用XBeeフォームソケット

4つのリレーは、RFBeeの4つのDIOポートを介して直接制御できます(Seeed Studioから別途購入可能)。

RFBeeカスケード制御インターフェース

RFBeeには12のDIOポートがあるため、1つのRFBeeを介してさらに2つのリレーシールド(8つのリレー)を制御できます。HUB1とHUB2はRFBeeのポート(4つを1グループとして)を引き出したもので、カスケードされたリレーシールドの315/433MHz RFインターフェースに接続されています。

使用方法

Arduino/Seeeduinoでの使用

Relay ShieldはArduinoで直接制御することができます。

手順1. Relay ShieldをArduino Duemilanove(または互換性のあるボード)に接続します。
手順2. Arduinoに9V DC電源を供給します。
手順3. サンプルコードをダウンロードし、Arduino IDEで実行します。

ArduinoをUSB接続で電源供給する場合でも、Relay Shieldに9V DC電源を供給する必要があります。そうしないとリレーが動作しません。

リレー1~4は、Arduinoのポート4~7を出力に設定し、digitalWrite(portNumber, HIGH)を実行することで動作させることができます。

COMxとNCx(通常閉)またはNOx(通常開)の接続を使用して、制御対象のデバイスに電力を供給します。

RFBeeでの使用

1つのRFBeeで1つのRelay Shieldを制御する場合

手順1. スレーブおよびマスターRFBee用のArduinoコードをダウンロードします。
手順2. スレーブRFBeeをRelay Shieldに接続します。
手順3. Relay Shieldに9V DC電源を供給します。
手順4. マスターRFBeeをUartSBeeまたは他のアダプターで3.3V電源供給します。

1つのRFBeeで3つのRelay Shieldを制御する場合

手順1. スレーブおよびマスターRFBee用のArduinoコードをダウンロードします。
手順2. スレーブRFBeeをRelay Shieldに接続します。
手順3. 2つ目および3つ目のRelay Shieldを母シールドに接続します。接続には315/433MHz RFピンをhub1およびhub2に接続します。(注:5V DCおよびGNDも接続する必要があります)。
手順4. Relay Shieldに9V DC電源を供給します。(注:拡張されたRelay Shieldには追加の電源供給は不要です)。
手順5. マスターRFBeeをUartSBeeまたは他のアダプターで3.3V電源供給します。

315/433MHz RFモジュールでの使用

手順1. レシーバーをRelay Shieldに接続し、はんだ付けします。
手順2. Relay Shieldに9V DC電源を供給します。
手順3. 送信機を制御します。

バージョントラッカー

バージョントラッカー

リビジョン説明リリース日
Relay shield V1.0初回公開リリース2010年3月31日
Relay shield V1.1
Relay shield V1.2
Relay shield V1.31. 7805のパッケージ変更
2. 端子がArduinoのUSBコネクタに触れないように変更
3. Arduino使用時のマルチ電源供給に対する保護を追加
4. リレーに接続される配線の厚さを追加
5. シルクスクリーンを基板の裏面に変更
6. オープンソースハードウェアのロゴを追加
2011年12月1日

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...