レトロフォンキット

レトロフォンキットは、Arduinoと互換性のあるオープンソースハードウェアの電話です。RePhoneを覚えていますか?世界初のオープンソースでモジュール式の電話で、セルラー接続を使って周囲のものをハックすることができました。このレトロフォンは、ボタン操作で、携帯電話が単に電話をかけるためのツールだった昔の日々を思い出させるRePhoneと考えることができます。このキットは非常に使いやすく、数分で携帯電話を作ることができます。
このキットのメインボードはXadow-Key Boardで、画面とボタンパネルが含まれています。最も重要な部分はRePhone Core 2G-Atmel32u4で、これは市場に新たに登場したRePhone Coreボードです。このボードはAtmel32u4 MCUを使用し、850/900/1800/1900MHzのクアッドバンドをサポートしており、世界中のGSMネットワークをカバーしています。また、3.5mmヘッドフォンジャックを保持しているため、ヘッドフォンを使って電話をかけることができます。この電話にはシェルを含めていないため、好きなシェルを自由にDIYすることができます。
特徴
- 
Arduino互換
 - 
アナログオーディオ対応
 - 
2G Nano SIMのみ対応
 - 
PTCRB認証済み
 - 
LCD 128*64
 - 
3.5mmヘッドフォンジャック(マイク付き)OMTP対応
 - 
電源供給:3.4-4.2V(BAT)、5V(USB)
 
仕様
Rephone Core 2G-Atmel32u4
このモジュールの詳細については、Rephone Core 2G-Atmel32u4をご覧ください。
| 項目 | 値 | 
|---|---|
| マイクロコントローラー | Atmega32U4 | 
| 動作電圧 | 3.3V | 
| I/OピンあたりのDC電流 | 50 | 
| フラッシュメモリ | 32 KB(うち4KBはブートローダーで使用) | 
| SRAM | 2.5 KB | 
| EEPROM | 1KB | 
| クロックスピード | 16 MHz | 
| 長さ | 68 mm | 
| 幅 | 30 mm | 
| 重量 | 12 g | 
モジュール接続
Rephone Core 2G-Atmel32u4は、Xadow 36ピンコネクタとXadow 11ピンコネクタを統合しており、Xadow - GSM+BLEと似ています。このため、モジュール接続は非常に簡単です。
- 
Xadow Key Boardを36ピンコネクタを介してRePhone Coreボードに接続します。ケーブルはしっかりと平らに挿入し、特に「TOP」側を上向きに保つことを忘れないでください。
 - 
アンテナを挿入します。
 - 
Nano 2G SIMカードを挿入します。
 - 
Lipoバッテリーをバッテリーインターフェースを介してRePhone Coreボードに接続します。
 
テストコードを実行する
RePhone_Menu_GSM
ステップ1. Rephone Core 2G-Atmel32u4をインストールします。完全な手順についてはこちらをクリックしてください。
ステップ2. サンプルを見つけてボードにアップロードします。
Arduino IDEにRephone Core 2G-Atmel32u4をインストールすると、基本的なサンプルも含まれており、サンプルセクションで見つけることができます。
サンプルには以下が含まれます:
- Atmel32u4_gprs.h
 - TimerOne.h
 - Rephone_lcm.h
 - Rephone_button.h
 - Rephone_menu_gsm
 

ステップ3. 自分自身に電話をかける
- サンプルが正常にアップロードされると、画面が点灯し、以下のようなメインメニューが表示されます。
 
- 右ボタンをクリックして電話インターフェースを選択します。
 
- 自分の番号を入力し、右ボタンをクリックして「Go」を選択します。
 
すると、レトロフォンから電話がかかってきます。
RePhone コミュニティ
私たちは、支援者(RePhone ユーザー)が集まり、温かく快適に会話を楽しみ、RePhone について議論し、技術的な問題を話し合い、アイデアやプロジェクトを共有し、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供できる場所を探していました。そして、ここに「RePhone コミュニティ」が誕生しました。
今すぐ RePhone コミュニティ に参加してください!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。
RePhone core 2G Atmel32u4 回路図オンラインビューア
Xadow - キーボード回路図オンラインビューア
リソース
- RePhone core 2G Atmel32u4 回路図(PDF)
 - RePhone core 2G Atmel32u4 回路図(Eagle)
 - Xadow - キーボード回路図(PDF)
 - Xadow - キーボード回路図(Eagle)
 - RePhone core 2G Atmel32u4 用ドライバー
 - ETA6003 のデータシート
 - SIM800 の AT コマンド
 
技術サポート & 製品ディスカッション
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。